17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームNo.

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

通常単価(税別)
366460
税込単価
403506
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。

  • ボルトを締めこむ反対側のジョイント部品Ⓑを軽く指で押さえ、その状態でボルトを締め込んで頂くとフレームからはみ出ることなく中央の位置で確実に締結できます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



HPJN(後入れダブルジョイント)

①後入れダブルジョイントA

②後入れダブルジョイントB

③ジョイントパイプ

5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット:関連画像
部品名[ M ]材質
後入れダブルジョイント
(A・B)
SCS13
ジョイントパイプNo.5−20
No.5−25
No.5−60
SUS304相当
(焼結)
No.5−40SUS304
六角穴付ボルトSUS304


規格表

型式
HPJN5−20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.①後入れダブルジョイントA個数②後入れダブルジョイントB個数③ジョイントパイプ個数④六角穴付ボルト個数1〜19コ20〜200
HPJN5−20後入れダブルジョイントA51後入れダブルジョイントB51ジョイントパイプ5−201M3×151330309
5−40ジョイントパイプ5−40M3×35383362
5-25ジョイントパイプ5-25M3×20362288
5-60ジョイントパイプ5-60M3×55415341
 
部品名LDd
ジョイントパイプ5−20874.7
ジョイントパイプ5−4028
ジョイントパイプ5-2513
ジョイントパイプ5-6048
[ ! ]締結方法の詳細はこちらをご覧ください。

③ジョイントパイプ
後入れダブルジョイントキット対応フレームNo.【例外】使用不可なフレーム
HPJN5−205−2020 溝のない面へは
使用できません。
HPJN5−405−20405−4040
HPJN5-255-25255-2550
HPJN5-605-20605-4060


接続方法

アルミフレームに必要な追加工
M穴
 
  手順  正面図側面図説明型式指定方法(30角の場合)
1関連画像1_接続方法関連画像7_接続方法



ジョイントパイプⒸをあらか
じめフレーム①のM穴に挿
入します。
アルミフレーム・6シリーズ −1列溝−
① HFS6−3030−1000−LMH
 
 
アルミフレーム・6シリーズ −1列溝−
② HFS6−3030−1000
 
 
後入れダブルジョイントキット
  HPJN6−30
  Ⓐ 後入れダブルジョイントA
  Ⓑ 後入れダブルジョイントB
  Ⓒ ジョイントパイプ
 
 

 ・六角穴付ボルトを締めると、
  図のように引っ張る力がはたらき、
  フレーム同士を締結します。

■長方形フレームでの使用例

  [ ! ]溝が3列あるフレームへM穴
    をあける場合は、中央の1列
    に穴があきません。


    ex.)HFS6−3090−1000−LMH
2関連画像2_接続方法関連画像8_接続方法

   後入れダブルジョイントⒶ
   Ⓑを横にし、フレーム②の
   溝に挿入します。
3関連画像3_接続方法関連画像9_接続方法後入れダブルジョイントⒶⒷ
を90度回転します。
4関連画像4_接続方法関連画像10_接続方法  後入れダブルジョイントⒶⒷ
  をフレームの溝に入れます。
5関連画像5_接続方法関連画像11_接続方法六角穴付ボルトを後入れダ
ブルジョイントⒶのザグリ穴
に挿入します。
6関連画像6_接続方法関連画像12_接続方法

六角レンチにて六角穴付ボルトを
締め込むとフレーム①とフレーム②
が上方に引っ張られて、フレーム
同士が結合します。

※ご注意
ボルトを締め込む際は、ジョイント部品を指で押さえながら締め込んでください。(1)
フレームからはみ出ることなく中央の位置で確実に締結できます。(2)
押さえずに締め込むと、フレームからはみ出た状態で締結する場合がございます。(3)

(1) ジョイント部品を指で押さえながら締め込む
(2) フレームからはみ出ることなく締結
(3) フレームからはみ出た状態で締結

 

※締め付けトルクに関しては付属するボルトの 標準締め付けトルクをご参照ください。
※ブライントジョイントの強度データのご用意はございません。

 
 
■5シリーズ型式例

・フレームへの取付例

5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット 関連画像1_接続方法
記号商品名型式
(1)アルミフレームM穴追加工HFS5-2020-1000-LMH
(2)アルミフレームHFS5-2020-1000
(3)後入れダブルジョイントキットHPJN5-20

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■5シリーズブラインドジョイント

商品名後入れダブル
ジョイント
スクリュー
ジョイント
タッピング
ジョイント
センター
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報
取り付け図関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報関連画像8_製品比較情報関連画像9_製品比較情報関連画像10_製品比較情報
材質SCS13/SUS304
相当
鉄orSUS304SWCH-18ASCS13SCS13/SUS304
特長2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。フレームを横並べでの接続ができます。
5シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
M穴タップ穴あけレンチ穴レンチ穴M穴L穴

関連商品

■5シリーズ(溝幅6mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真関連画像1_関連商品関連画像2_関連商品関連画像3_関連商品関連画像4_関連商品関連画像5_関連商品
カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

フレームNo.

RoHS?最小発注数量
5-20
10
1個
5-25
10
1個
5-40
10
1個
5-60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。

ご注意

  • ボルトを締めこむ反対側のジョイント部品Ⓑを軽く指で押さえ、その状態でボルトを締め込んで頂くとフレームからはみ出ることなく中央の位置で確実に締結できます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット:関連画像
ジョイントパイプのテーパ部分と、後入れジョイントの突起部により、
上方に引っ張る力が働き、フレーム同士を締結します。


使用例

・フレームへの取付例

5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキットのレビュー
3平均満足度:3.04件のレビュー
アルミフレームの固定
2
満足度:2.0
30角、40角用でとても便利だったので20角でも採用してみました がネジをいくら回しても固定されないものが何カ所か。 こ...もっと読む

ミスミからのコメント

20角用ブライドジョイントに関しご迷惑をおかけし申しわけございません。 今後フレームの穴位置ずれなど加工不良がございましたら、代品を至急お送りしますので、お手数ですが弊社までご連絡お願い致します。 また締結しづらい(部品がフレームからはみ出て固定されてしまう)とご指摘いただきました点ですが、ボルトを締めこむ反対側のジョイント部品Ⓑを軽く指で押さえ、その状態でボルトを締め込んで頂くとフレームからはみ出ることなく中央の位置で確実に締結できます。次回ご利用の際にお試しいただけると幸いです。 尚、弊社商品ページの接続方法にもその旨を追記させていただきます。

0人が参考にしています。
アルミフレームの固定
3
満足度:3.0
アルミフレームの固定に使用しています。作業性が通常のブラケットに比べると落ちます。フレームの溝とブラケットが食いついてし...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームのジョイントとして
5
満足度:5.0
止めやすいこと、隠れることで選びました。品質的にも問題はなく、この商品を使用することにより見栄えがよくなると思います。ア...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの締結
2
満足度:2.0
4040フレーム(二列溝×二列溝)にM穴追加工したものを注文したのですが、表側と裏側の穴位置が微妙に(~0.5mm)ずれ...もっと読む

ミスミからのコメント

(2017/10/03)ご不便をおかけし申し訳ございません。 アルミフレーム追加工の検査方法に問題がないことを確認できましたので、該当ジョイントメーカーへの確認および対策を実施いたします。 投稿ありがとうございました。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格366-460 --557 --534 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし
シリーズ5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
ジョイントキット種類後入れダブルジョイントキット後入れダブルジョイントキット後入れダブルジョイントキット後入れダブルジョイントキット後入れダブルジョイントキット後入れダブルジョイントキット

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング