17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット 50角用

chemSHERPA
通常単価(税別)
234483
税込単価
257531
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

50角フレーム用の押出型ブラケットです。美観に優れ埃のたまりにくい構造です。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

50角用
HBLTS8-50
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット50角用:関連画像
[ M ]材質:A6N01SS−T5 [ S ]表面処理:アルマイト処理

規格表

型式
HBLTS8−50
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価 ¥スライド単価 
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLTS8−5089CBM8−202HNTT8−822058224213

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLTS8−50SET
HBLTS8−50C-SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLTS8-50-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
追加工:関連画像
HBLTS8 5032
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れ
バネナット)
SSU
(ステンレス先入れ
バネナット)
SEP
(後入れ
バネナット)
SSP
(ステンレス後入れ
バネナット)
SEC
(座金組込
ボルト・
ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)
(例)HBLTS8−50指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM8-202HNTT8-82
SSTSCB8-20HNTTSN8-8
SEUCBM8-20HNTU8-8
SSUSCB8-20SHNTU8-8
SEPCBM8-20HNTP8-8
SSPSCB8-20SHNTP8-8
SECHCBST8-24HNTT8-8

 

SETSSTSEUSS USEPSSPSEC
HBLTSW8239256294430294341383
HBLTS845−6L99
HBLTS845−6R
HBLTS8−50119119147207147162192
NBLUW8−50236258292432292343
HBLUW8−50
NBLUW8−60
HBLUW8−60
[ ! ]−SET,−SEU,−SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM8-20先入れHNTT8-8無し
SSTSCB8-20ステンレス先入れHNTTSN8-8ステンレス無し
SEUCBM8-20先入れHNTU8-8有り
SSUSCB8-20ステンレス先入れSHNTU8-8ステンレス有り
SEPCBM8-20後入れHNTP8-8有り
SSPSCB8-20ステンレス後入れSHNTP8-8ステンレス有り
SECHCBST8-24鉄(座金付き)先入れHNTT8-8無し

商品特長

押出型ブラケット:アルミ押出しで作成しています。基本アルマイト処理をしています。
アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。

対応フレーム
8-45シリーズ
50角

100角用のブラケットのご用意もございます。

類似商品

シリーズ名押出厚型ブラケット押出極厚型
ブラケット
押出不等辺
ブラケット
異種サイズフレーム接続ブラケット薄型ブラケット トライアングル
ブラケット
画像

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像1_類似商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像2_類似商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像3_類似商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像4_類似商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像5_類似商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像6_類似商品

特長アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。1面に取り付け穴が2個ついた押出型ブラケットです。強固に接続できます。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。取付穴が互い違いのタイプです。45角と30角のフレームを接続可能です。クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。1面に取付穴が2個ついたブラケットです。フレームをより強固に接続できます
許容荷重20582793257216663087
適用フレーム幅(mm)45角用/
50角用(本商品)
50角用/ 60角用40角用(45角用)30角-50角接続用45角用45角用

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像1_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像2_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像3_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像4_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

50角フレーム用の押出型ブラケットです。美観に優れ埃のたまりにくい構造です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット 50角用のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
アルミフレーム
4
満足度:4.0
アルミフレーム組付に使用しました。 タップが切ってあるので蓋の取付等に重宝します。
0人が参考にしています。
自動機筐体等製作付帯部品として使っています
4
満足度:4.0
社内利用の自動機筐体や機械カバー等の製作に利用するアルミフレームに対し締結付帯部品として使用しています。経年劣化時の保守...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット 50角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット 50角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット 100角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット 60角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格234-780 -156 -445 -869 -301 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質A6N01SS-T5--A6N01SS-T5--
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
適用フレーム幅(mm)5050 / 10045 / 901006090
適用溝数1列溝1列溝1列溝2列溝1列溝2列溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング