17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A(mm)

    ~mm
      [200-1500/1mm単位]
    • B(mm)

      ~mm
        [200-1000/1mm単位]
      • R(mm)

        ~mm
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 5日以内

      アルミフレーム 8シリーズ 曲げアルミフレーム

      chemSHERPA
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:5日目

      HFS8-4040・HFSF8-4040を曲げ加工したアルミフレームです。■8シリーズとは溝幅10mm...

      詳細を確認
      • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
      • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
      • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
      詳細を確認
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      HFSMG8
      HFSFMG8
      アルミフレーム 8シリーズ 曲げアルミフレーム:関連画像8シリーズ
      アルミフレーム 8シリーズ 曲げアルミフレーム:関連画像
       
      ※固定長フレームの場合は公差規定無し
      その他の寸法公差関連はこちらをご参照ください。

      [ ! ]アルマイト処理後に曲げ加工を行うため、曲げ部分が白く変色する場合があります。
      [ ! ]R=140の場合、フレームを曲げた部位でフレーム溝が変形して、溝幅が狭くなります。
      そのため、ナットなど溝を通す部品が通らなくなります。
      [ ! ]A・B寸法は価格表に価格の記載のないサイズは指定できません。
      [ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

      規格表

      型式ABR
      HFSMG8−4040A350B700R140
      型式A
      指定1mm単位
      B
      指定1mm単位
      R*フレーム
      タイプ
      質量
      kg/m
      断面積
      mm2
      断面2次モーメントmm4[M] 材質[S] 表面処理
      TypeNo.ℓxℓy
      HFSMG
      HFSFMG
      8−404020015002001000140
      300
      500
      HFS1.7364010.4×10410.4×104A6005CSS-T5白アルマイト
      *R300・R500用の曲げパネルはありません。
      [ ! ]黒アルマイト処理ご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。

      追加工

      [ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
      種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
      価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
      ブラインドジョイント (先入れダブルジョイント) 部品による接続例
       
      Alterationsタップ D穴M穴S穴レンチ穴 
      CodeLTPRTPTPWLDHLDVRDHRDVLMHLMVRMHRMVLSHLSVRSHRSVLCHLCVLCPRCHRCVRCP
      Spec.中心の穴にタップ追加工
      タップ形状M12深さ36
      LTP:左端面にタップ
      RTP:下端面にタップ
      TPW:両端面にタップ
      例 LTP










       
      D穴を指定方向にあける
      シングルジョイント が接続可能です。

      LDH、RDH:フレーム左 (下) に水平
      方向からD穴をあける

      例 LDH  

       
       

      LDV、RDV:フレーム左 (下) に垂直
      (右) 方向から穴をあける

      例 RDV  

       


       
      M穴を指定方向にあける
      センタージョイント が接続可能です。

      LMH、RMH:フレーム左 (下) に水平
      方向からM穴をあける

      例 LMH  

       
       

      LMV、RMV:フレーム左 (下) に垂直
      (右) 方向から穴をあける

      例 RMV  
       
       

      [ NG ]HFSFMG8−4040には
      LMV・RMVは適用不可

      S穴を指定方向にあける
      先入れダブルジョイントが接続可能です。

      LSH、RSH:フレーム左 (下) に水平
      方向からS穴をあける

      例 LSH  

       
       

      LSV、RSV:フレーム左 (下) に垂直
      (右) 方向から穴をあける

      例 RSV  
       
       

      [ NG ]HFSFMG8−4040には
      LSV・RSVは適用不可

      LCH、RCH:フレーム左 (下) に
            水平方向から
            レンチ穴をあける

       
      例 RCH
       
      LCV、RCV:フレーム左 (下) に
            垂直 (右) 方向から
            レンチ穴をあける
      例 LCV
       
      LCP、RCP:フレーム左 (下) に
            水平垂直 (右) から
            レンチ穴をあける
      例 LCP
       



       

      [ ! ]タップとD穴
      あるいはM穴・
      S穴・レンチ穴を
      重複して指定
      すると、タップ
      深さが、D穴
      あるいはM穴・
      S穴・レンチ穴
      までの距離に
      なります。

      適用フレーム
      HFSMG8−4040
      HFSFMG8−4040
      270540120120390120240120240
      分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
      > 端面タップ加工端面タップ
      (センター穴)
      LTP/RTP/TPW端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
       LTP/RTP/TPW:M12深さ36mm
      この加工が必要なブラインドジョイント
      スクリュージョイント / シンプルジョイント
      カタログ
      > レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LCH/LCV/LCP
      RCH/RCV/RCP
      固定位置レンチ穴ブラインドジョイント締結の際に使用するレンチ穴をあけます。8シリーズの穴径は、φ8です。
      フレームをL字に組む際に、相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせ穴加工されます。
      この加工が必要なブラインドジョイント
      スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
      カタログ
      > ブラインド
      ジョイント
      専用穴あけ
      D穴LDH/LDV
      RDH/RDV
      ブラインドジョイント専用穴あけ(D穴)シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
      シングルジョイント
      カタログ
      S穴LSH/LSV
      RSH/RSV
      ブラインドジョイント専用穴あけ(S穴)先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
      (先入れダブルジョイント)
      カタログ
      M穴LMH/LMV
      RMH/RMV
      ブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
      (後入れダブルジョイント /  センタージョイント)

      8シリーズ関連部品

      ■アルミフレームアクセサリ

      商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
      写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー溝カバー
      カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
      商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
      総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
      曲げパネル
      パネルクランプ

      使用例

      ・曲げフレーム延長方法
      溝にパネルクランプ(詳細はこちら)を入れてパネルを止めます。

      アルミフレーム 総合情報ページ

      取手 / 蝶番 / 錠

      キャスタ / アジャスタ / アンカー

      アルミフレームユニット

      他アクセサリ

      関連リンク

      規格外品サービスへのご案内
      特注お見積もりおよびご注文を承っております。
      製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

      ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
      ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
      ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
      規格外品サービスによくある質問
      ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

      型番リスト

      表示件数

      A

      (mm)

      B

      (mm)

      R

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      200 ~ 1500
      200 ~ 1000
      140 ~ 500
      10
      1個
      200 ~ 1500
      200 ~ 1000
      140 ~ 500
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      HFS8-4040・HFSF8-4040を曲げ加工したアルミフレームです。
      ■8シリーズとは溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
      切断面・追加工部には表面処理がされていません。

      ご注意

      • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
      • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
      • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

      納期・価格

      価格表

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式A¥基準単価
      R140R300R500
      BBB
      TypeNo.20030030140040150050160060170070180080190090110004005005016006017007018008019009011000600700701800801900
      HFSMG
      HFSFMG
      840402003006,6706,9707,2607,5607,8509,5609,85010,300
      3014006,9707,0207,3207,6107,9209,61010,07010,380
      4015007,2607,3209,1509,4109,71011,40011,67011,9509,1509,4109,71011,40011,67011,950
      5016007,5607,6109,4109,91010,18011,99012,39012,4209,4109,91010,18011,99012,39012,420
      6017007,8507,9209,71010,18010,58012,47012,96012,9209,71010,18010,58012,06012,51012,92010,58012,39012,800
      7018009,5609,61011,40011,99012,47012,96013,40013,45011,40011,99012,06012,96013,40013,45012,39012,990
      8019009,85010,07011,67012,39012,88013,40013,94014,49011,67012,39012,51013,40013,94013,98012,800
      901100010,30010,38011,95012,42012,92013,45013,98013,98011,95012,42012,92013,45013,98014,540
      1001110010,71010,79012,42012,92013,45013,98014,54015,13012,42012,92013,45013,98014,54015,130
      1101120011,15011,22012,92013,45013,98014,54015,13015,73012,92013,45013,98014,54015,13015,730
      1201130011,58011,67013,45013,98014,54015,13015,73016,35013,45013,98014,54015,13015,73016,350
      1301140012,05012,14013,98014,54015,13015,73016,35017,01013,98014,54015,13015,73016,35017,010
      1401150012,53012,63014,54015,13015,73016,35017,01017,70014,54015,13015,73016,35017,01017,700
      数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1~910~5051~
      値引率基準単価5%10%
      出荷日通常お見積り

      納期

       5 日目出荷
      (専用の曲げパネルはこちら参照)

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      アルミフレーム 8シリーズ 曲げアルミフレームのレビュー
      4.5平均満足度:4.52件のレビュー
      自社内設備や備品製作時の付帯部品として使用
      4
      満足度:4.0
      自社内生産設備や棚等、備品類製作時等の骨子として多岐にわたり利用しています。アルミフレーム自体は再利用も可能且つ種類も豊...もっと読む
      0人が参考にしています。
      当社製品のフレーム部分に使用しました
      5
      満足度:5.0
      当社で設計、製作した新しい機械を入れる装置のフレーム部分に使用しました。以前にこの部品を使った当社の製品を見ていたので今...もっと読む
      0人が参考にしています。

      よくあるご質問(FAQ)

      Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
      A
      アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      アルミフレーム 8シリーズ 曲げアルミフレーム
      アルミフレーム 5シリーズ 曲げアルミフレーム
      アルミフレーム 6シリーズ 曲げアルミフレーム
      アルミフレーム 8シリーズ 正方形 80×80mm 2列溝 2面溝
      アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 80×80mm 2列溝 4面溝
      【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8シリーズ 正方形 80×80mm 2列溝 2面溝
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目5日目
      フレーム形状曲げタイプ曲げタイプ曲げタイプ正方形正方形正方形
      フレームシリーズ8シリーズ5シリーズ6シリーズ8シリーズ8シリーズ8シリーズ
      基準フレーム幅(mm)402030808080
      フレームタイプHFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)EFS(標準タイプ)NEFS(標準タイプ)EFS(標準タイプ)
      表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理

      アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング