17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ

通常単価(税別)
256601
税込単価
282661
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ボルト止めタイプのフレームキャップです。タップの追加工は不要です。

  • 6シリーズ用ボルト止めフレームキャップの取り扱いサイズが拡大しました
  • 【新規追加サイズ】HFCB6-5050・6060:黒/ライトグレー/黄
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

 

〇:関連画像
取付例 フレーム側の端面タップ加工は不要です。
[ ! ]上記外形図中の赤字の型番は規格追加した新商品です。紙カタログには掲載がありません。
[ ! ]足の数・形状は抜けにくくするため、変更する場合がございます。
[ ! ]赤丸部分がボルト止め位置になります。
HFCB6−3030 
(ボルト止めタイプ)
HFCB6−3060
(ボルト止めタイプ)
HFCB6−5050
(ボルト止めタイプ)
HFCB6−6060
(ボルト止めタイプ)

規格表

型式
HFCB6−3030B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式本体
[ M ]材質
付属品(皿ボルト)¥基準単価対応
TypeNo.サイズ[ M ]材質・[ S ]表面処理1〜14コフレーム*
HFCB63030B(黒)
S(ライトグレー)
Y(黄)[ ! ]3030/5050/6060のみ
ポリアミド
処理なし
M4×12L(並目)B:SCM435
三価クロメート(黒色)
S,Y:SUS304相当
処理なし
2456−3030
30602776−3060
50502776-5050
60605756-6060
[ ! ]アルミフレームEFSシリーズは、HFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。
[ ! ]Y(黄)色はHFCB6-3030/5050/8080のみの取り扱いとなります。
[ ! ]耐熱温度:80℃


アルミフレームとの適合表

フレーム対応フレームキャップ
角寸法型式型式説明
3030
HFS6-3030HFCB6-3030-Bボルト止め(黒)
HFSF6-3030HFCB6-3030-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
HFST6-3030HFCB6-3030-Y黄色ボルト止め(黄色)
HFSH6-3030   
HFSC6-3030   
HFSB6-3030   
HFSFB6-3030   
HFSTB6-3030   
EFS6-3030   
EFSF6-3030   
EFST6-3030   
EFSH6-3030   
EFSC6-3030   
EFSB6-3030   
EFSFB6-3030   
EFSTB6-3030   
NEFS6-3030   
NEFSF6-3030   
NEFST6-3030   
NEFSB6-3030   
HFSL6-3030   
NFSL6-3030   
HFSLB6-3030   
HFSV6-3030   
CAF6-3030   
HFSY6-3030   
3060
HFS6-3060HFCB6-3060-Bボルト止め(黒)
HFSF6-3060HFCB6-3060-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
HFST6-3060HFCB6-3030-Bボルト止め(黒)2個使い
HFSH6-3060HFCB6-3030-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)2個使い
HFSB6-3060HFCB6-3030-Y黄色ボルト止め(黄色)2個使い
EFS6-3060   
EFSF6-3060   
EFSH6-3060   
EFSB6-3060   
NEFS6-3060   
NEFSF6-3060   
NEFST6-3060   
NEFSB6-3060   
HFSL6-3060   
HFSLB6-3060   
NFSL6-3060   
HFSV6-3060   
CAF6-3060   
6060
HFS6-6060HFCB6-3060-Bボルト止め(黒)2個使い
HFSF6-6060HFCB6-3060-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)2個使い
HFST6-6060   
HFSB6-6060   
NFS6-6060   
NFSF6-6060   
NFSB6-6060   
HFSG6-6060   
CAF6-6060   
30120
HFS6-30120HFCB6-3060-Bボルト止め(黒)2個使い
EFS6-30120HFCB6-3060-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)2個使い
NEFS6-30120   
EFSB6-30120   
30300
EFS6-30300HFCB6-3060-Bボルト止め(黒)
HFCB6-3060-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
5050
HFS6-5050HFCB6-5050-Bボルト止め(黒)
HFSB6-5050HFCB6-5050-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
HFSL6-5050HFCB6-5050-Y黄色ボルト止め(黄色)
NFS6-5050   
6060
HFS6-6060HFCB6-6060-Bボルト止め(黒)
HFSB6-6060HFCB6-6060-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
CAF6-6060HFCB6-6060-Y黄色ボルト止め(黄色)
HFSY6-6060   
NFS6-6060   
NFSB6-6060   
HFSG6-6060   

その他タイプの6シリーズフレームキャップは以下を参照ください。
【FA新商品】6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップは こちら
6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ 高剛性用プレートタイプは こちら
6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用端面プレートは こちら
6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナー3面キャップは こちら

技術情報

面一にする方法
フレームキャップの厚み分、アルミフレームの長さを短くします。

 
<例 ブラケット接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
A:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 型式をHFS6-3030-300 と 300mm長さで指定。

B:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294 と フレームキャップの厚み分短く指定。

A フレームキャップは飛び出る

B フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ 関連画像1_技術情報
<例 スクリュージョイント接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
C:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 型式をHFS6-3030-300-RCV-LCVと300mm長さで左右にレンチ穴を指定。

D:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294-RCV-LCV-FR-FL と フレームキャップの厚み分短く指定し、左右にレンチ穴とレンチ穴移動を指定。

C フレームキャップは飛び出る

D フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ 関連画像2_技術情報

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

6シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイント溝カバーナット
写真関連画像1_6シリーズ関連部品関連画像2_6シリーズ関連部品関連画像3_6シリーズ関連部品関連画像4_6シリーズ関連部品関連画像5_6シリーズ関連部品
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

キャップ種類

フレームサイズ

RoHS?最小発注数量
正方形
[30×30] 3030
B(黒)
10
1個
正方形
[30×30] 3030
S(ライトグレー)
10
1個
正方形
[30×30] 3030
Y(黄)
10
1個
長方形
[30×60] 3060
B(黒)
10
1個
長方形
[30×60] 3060
S(ライトグレー)
10
1個
正方形
5050
B(黒)
10
1個
正方形
5050
S(ライトグレー)
10
1個
正方形
5050
Y(黄)
10
1個
正方形
6060
B(黒)
10
1個
正方形
6060
S(ライトグレー)
10
1個
正方形
6060
Y(黄)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ボルト止めタイプのフレームキャップです。タップの追加工は不要です。

ご注意

  • 6シリーズ用ボルト止めフレームキャップの取り扱いサイズが拡大しました
  • 【新規追加サイズ】HFCB6-5050・6060:黒/ライトグレー/黄
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.574件のレビュー

高評価レビュー

便利なキャップ(蓋)
5
満足度:5.0
ボルト付きのものを使用。 ボルトをねじ込むとポリアミドがフレーム中心の丸穴の中に押し広げられて固定する仕組みです。 自分...もっと読む
3人が参考にしています。
便利なキャップ(蓋)
5
満足度:5.0
ボルト付きのものを使用。 ボルトをねじ込むとポリアミドがフレーム中心の丸穴の中に押し広げられて固定する仕組みです。 自分...もっと読む
3人が参考にしています。
アルミフレーム端カバー
5
満足度:5.0
センターにネジが有りネジを締める作業工数より ネジの無いタイプたと外れる リスクを避ける為採用した
2人が参考にしています。
作業台アルミフレーム端の処理
3
満足度:3.0
皿ボルトが効かず緩い物がありました。アルミフレーム端面に接着剤にを塗布し対処しました。他のアルミフレームに使用するときち...もっと読む
1人が参考にしています。
設備のフレームのエンドキャップ
4
満足度:4.0
設備搬送時などで落ちないため、商品の性能は期待通りであったといえます。 しかし、キャップ止めタイプよりも (当たり前で...もっと読む
1人が参考にしています。
エンドキャップ
4
満足度:4.0
ネジ止めタイプの為、はめ込み式の物よりもはずれにくいです。 経年変化でプラスチックがなじむと緩くなり、外れやすくなるよう...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QアルミフレームにM8のタップを切ってしまっているが、HFCB6-3030は装着可能でしょうか?
A
取りつきますが、外れやすくなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ
5シリーズ(溝幅6mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ
8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ
8-45シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ
10シリーズ(溝幅12mm) アルミフレーム用フレームキャップ(ボルト止め)
6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用端面プレート
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格256-245 -268 -278 -345 -713
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
フレームシリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 10シリーズ(溝幅12mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
固定方法ボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドSUS304
種類ボルト止めタイプボルト止めタイプボルト止めタイプボルト止めタイプボルト止めタイプ端面プレート

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング