17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
306629
税込単価
337692
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

長さ(L寸)が固定寸法のアルミフレーム用の長ナットです。スライドガイドなどのワークをフレームに取りつけ...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

L寸固定穴なしタイプ
HNTK6
L寸固定穴付タイプ
HNTLG6
SHNTLG6
穴位置寸法公差:±0.5
Type
先入れ
[ M ]材質[ S ]表面処理
HNTK6S10C相当三価クロメート
HNTLG6
SHNTLG6SUS303相当
[ ! ]止めねじは付属しません。必要な場合は、追加工ーSETをご指定下さい。詳細は下記「追加工」を参照ください。


規格表

型式
HNTLG6
参考締付トルク(N・m)
MS10C相当/SUS303相当
611.7
■L寸固定穴なしタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜9991000〜1500
HNTK6533511479
■L寸固定穴付タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜9991000〜1500
HNTLG6293293277
SHNTLG6(ステンレス)511490469


追加工

型式(SET)
HNTLG6SET
AlterationCodeSpec.Type¥/1Code
六角穴付止めねじ
セット
SET六角穴付止めねじをセットします。
  Type   止めねじ  個数 
HNTLGMSSK6-84
SHNTLGMSSU6-84
HNTLG654
SHNTLG691

仕様・概要

  • スライドガイドなどのワークをフレームに取りつけできます。
  • また、フレームの継ぎ足しにご利用いただけます。

使用例

4000mmのアルミフレームに、1000mmのアルミフレームを継ぎ足す場合の選定方法です。

■選定方法

①長ナットL寸固定タイプに”SET”の追加工を指定し、溝数分用意する。
②2本のフレーム溝に半分づつ入れ締結する。
注意点:接続部分の負荷を減らすため、接続部分の下にフレームを垂直につなげ、下から支える構造にする。

 
6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ 関連画像1_使用例
 
記号商品名型式数量
(1)30×60アルミフレームHFS6-3060-40001
(2)30×60アルミフレームHFS6-3060-10001
(3)長ナットL寸固定タイプHNTLG66

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
83096-3M3-8M3-10M3-12M3-15M3-18M3-20
6-4M4-8M4-10M4-12M4-15M4-18M4-20
6-5M5-8M5-10M5-12M5-15M5-18M5-20M5-22
6-6-M6-10M6-12M6-15M6-20M6-22

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

6シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ 関連画像1_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ 関連画像2_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ 関連画像3_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ 関連画像4_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ 関連画像5_6シリーズ関連部品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体材質

詳細材質

本体表面処理

販売形態

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
SET(六角穴付止めねじ付き)
本体:S10C相当|止めねじ:SCM435相当
本体:三価クロメート|止めねじ:四三酸化鉄皮膜
10
1個
耐食性・耐薬品
[ステンレス] SUS303相当
SUS303相当
無し
単品
SUS303相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品
[ステンレス] SUS303相当
SUS303相当
無し
SET(六角穴付止めねじ付き)
本体:SUS303相当|止めねじ:SUS304相当
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

長さ(L寸)が固定寸法のアルミフレーム用の長ナットです。スライドガイドなどのワークをフレームに取りつけや、フレームの継ぎ足しにご利用いただけます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
アルミフレームへの他材固定
4
満足度:4.0
規格に合わせた作りでサイズも問題ありません。フレームに他材を固定する際にナットよりブレなく、安定した固定が可能です。
0人が参考にしています。
フレームの接続
5
満足度:5.0
ホローネジの本数は多いが全面に補強が入り剛性そのものは問題無かった。 折り曲げ等相当な力が掛からない限り問題無く使える。
0人が参考にしています。
機械組立
5
満足度:5.0
初めて購入しました。 フレームの付帯部品としてとても使いやい商品でした。また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
自作テブルソーの部品として
3
満足度:3.0
発注品番を、間違えてしまいました。穴あきと勘違いした。自己責任です。自分で穴あけを行う予定です。
0人が参考にしています。
可動フレームの固定
5
満足度:5.0
同一平面上にH型にフレームを組んで、Hの横棒にあたるバーをスライドさせようとして、普通のナットを使って試したところ、ナッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ
【クリーン洗浄品】6シリーズ_アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格306--417 --178 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
ナット種類長ナット長ナット長ナット長ナット長ナット長ナット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
機能スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
種類HFSHFSHFSHFSHFSHFS

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング