17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び M(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット【1~100個入り】

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
573,427
税込単価
633,770
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

省スペースで取り付け可能なアルミフレーム用ナットです。後入れナット HNTAPに比べて、全長が短いため...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HNTJ6
PACK-HNTJ6
(100個/パック)


規格表

型式M
HNTJ66
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MLHNTJ6PACK−HNTJ6(100個/パック)
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜15001〜9パック10~1920~30
HNTJ6
PACK−HNTJ6
48504742392,9822,6632,343
5
610


仕様・概要

  • 本商品はバラ売り(1個~)とパック販売(1パック100個入り)がございます。
  • 先入れナット HNTTに比べて、全長が短いため、センサーや小物を連続して取付けする際に有効です。
  • ストッパのご用意はございません。

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
83096-3M3-8M3-10M3-12M3-15M3-18M3-20
6-4M4-8M4-10M4-12M4-15M4-18M4-20
6-5M5-8M5-10M5-12M5-15M5-18M5-20M5-22
6-6-M6-10M6-12M6-15M6-20M6-22

選定サポート情報

■対応シリーズ
本製品は ミスミ製 6シリーズ(溝幅8mm)のアルミフレームに対応しております。

 
6シリーズ 6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れ短めナット【1~100個入り】 関連画像1_対応シリーズ

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れ短めナット【1~100個入り】 関連画像1_先入れ/後入れの違い

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れ短めナット【1~100個入り】 関連画像2_先入れ/後入れの違い
■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

6シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真関連画像1_6シリーズ関連部品関連画像2_6シリーズ関連部品関連画像3_6シリーズ関連部品関連画像4_6シリーズ関連部品関連画像5_6シリーズ関連部品
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

販売形態

RoHS?最小発注数量
M4
バラ売り
10
1個
M5
バラ売り
10
1個
M6
バラ売り
10
1個
M4
パック販売
10
1パック

100個入り

M5
パック販売
10
1パック

100個入り

M6
パック販売
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

省スペースで取り付け可能なアルミフレーム用ナットです。後入れナット HNTAPに比べて、全長が短いため、センサーや小物を連続して取付けする際に有効です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●単品販売

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜15001501〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●パック販売

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3031〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナットのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
フレームの組立
5
満足度:5.0
通常のナットでは、ナットとナットが干渉してしまったため、本短めのナットを購入しました。このナットであれば干渉せずに使用で...もっと読む
0人が参考にしています。
パッチン錠の受け固定に
5
満足度:5.0
アルミフレームとスライドレールを使ったスライド式の棚板のパッチン錠の受けの固定として利用 ネジピッチが狭く通常のナット...もっと読む
0人が参考にしています。
簡易検査装置
5
満足度:5.0
アルミフレーム二個対する部品が密集した時に標準ナットが、使えなくなり同ナットを使用しました。
0人が参考にしています。
機械部品
4
満足度:4.0
アルミフェレーム用の購入しました。 問題なく使っております。 
0人が参考にしています。
アルミ構造材付帯部品として
5
満足度:5.0
専用部品なので性能には納得で使い勝手も良好なため気に入っておりリピートで購入しています。設備品の安全カバー(塩ビプレート...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格57-1,67052 -55 -17178
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし--絶縁性 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
ナット種類先入れナット先入れナット後入れナット先入れナット先入れストッパTボルト
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
機能ショートナットエコノミーショートナットロックナット樹脂ストッパ導電用
本体材質S10C相当SPCC--ポリアミドSUS316相当

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング