17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット【1~100個入り】

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
5510,296
税込単価
6111,326
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

付属のセットスクリューによって、単体で位置固定が可能なアルミフレーム用ナットです。パネルやカバーの取り...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

  

単品売り

パック売り

HNTC6(S10C相当)
SHNTC6(SUS304)
PACK−HNTC6(100個パック)
PACK−SHNTC6(100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当
611.7





 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HNTC6S10C相当三価クロメート
PACK−HNTC6
SHNTC6SUS304
PACK-SHNTC6


規格表

型式M
HNTC6
PACK-HNTC6

6
6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
M
(並目)
付属品
¥基準単価
¥スライド単価
1〜499コ
500〜749
750〜999
1000〜1500
HNTC6
6
ロック用M4×4
53
50
45
39
セットスクリュー1本
SHNTC6
6
ロック用M4×4
102
91
86
72
セットスクリュー1本
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
M
(並目)
付属品
¥基準単価(1~10パック)
パック価格
1個当たりの価格
PACK-HNTC6
6
ロック用M4×4
4,643
46.4
セットスクリュー1本
PACK-SHNTC6
6
ロック用M4×4
8,957
89.6
セットスクリュー1本


仕様・概要

  • セットスクリューが付いているのでナット自体の固定が可能です。
  • パネルやカバーの取り外しが頻繁な場所で便利です。
  • 併用できるストッパはありません。

技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当
611.7

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
83096-3M3-8M3-10M3-12M3-15M3-18M3-20
6-4M4-8M4-10M4-12M4-15M4-18M4-20
6-5M5-8M5-10M5-12M5-15M5-18M5-20M5-22
6-6-M6-10M6-12M6-15M6-20M6-22

使用例

  • 本製品は先入れナットです。アルミフレームにあらかじめ入れてお使いください。
  • ナットの位置をセットスクリューで仮止めできます。
6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像1_使用例

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 6シリーズ(溝幅8mm)のアルミフレームに対応しております。

6シリーズ

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット:関連画像

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い

■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

6シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像1_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像2_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像3_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像4_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像5_6シリーズ関連部品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体材質

詳細材質

販売形態

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
[鉄] S10C相当
S10C相当
単品売り
本体:S10C相当|セットスクリュー:S45C相当
本体:三価クロメート|セットスクリュー:四三酸化鉄処理
10
1個
該当なし
[鉄] S10C相当
S10C相当
パック売り
本体:S10C相当|セットスクリュー:S45C相当
本体:三価クロメート|セットスクリュー:四三酸化鉄処理
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
[ステンレス] SUS304
SUS304
パック売り
SUS304
なし
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
[ステンレス] SUS304
SUS304
単品売り
SUS304
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

付属のセットスクリューによって、単体で位置固定が可能なアルミフレーム用ナットです。パネルやカバーの取り外しが頻繁な場所で便利です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●単品販売
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナットのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
カバーの取付用に使用
4
満足度:4.0
装置カバーのネジ止め用として使用。頻繁に取り外しするところなのでいちいちナットが動くと面倒なので固定出来て使い勝手が良い
1人が参考にしています。
取り外し可能なカバー固定用として
5
満足度:5.0
アルミフレームで製作したカバーを取り外す事が多い場合、ナットが動かないよう固定出来ます。また自社内で仮組立を行い、エンド...もっと読む
0人が参考にしています。
定位置での固定に使用
5
満足度:5.0
ブラケットを脱着することがあるものの、定位置での固定をしなければならないため、使用しました。邪魔にならず紛失する恐れもな...もっと読む
0人が参考にしています。
フレームへ部品の脱着。
5
満足度:5.0
フレームへ部品を固定するが、取付・取外の頻度が高い場所に使ってます。 ナットがどっか行っちゃうことが無いのでよいです。
0人が参考にしています。
締結部品取り付け用途として
5
満足度:5.0
アルミフレーム製作品外販冶具の筐体やカバー部骨子にて締結部品取り付け用途で使用しています。専用部品として不備なく機能し重...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格55-17814459 -71 -70
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナットTボルトTボルト先入れナット後入れナットTボルト
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
ねじの呼び M(mm)M6M6M6M8M6M6
機能ロックナット導電用導電用ロックナット-導電用
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング