17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A(mm)

    ~mm
      [200-1500/1mm単位]
    • B(mm)

      ~mm
        [200-1000/1mm単位]
      • R(mm)

        ~mm
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 5日以内

      アルミフレーム 6シリーズ 曲げアルミフレーム

      chemSHERPA
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:5日目

      HFS6-3030、HFSF6-3030を曲げ加工したアルミフレームです。■6シリーズとは溝幅8mmの...

      詳細を確認
      • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
      • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
      • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
      詳細を確認
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      HFSMG6

      [ ! ]

      HFSFMG6

      [ ! ]アルマイト処理後に曲げ加工を行うため、曲げ部分が白く変色する場合があります。
      [ ! ]A・B寸法は価格表に価格の記載のないサイズは指定できません。
      [ ! ]R=140の場合、フレームを曲げた部位でフレーム溝が変形して、溝幅が狭くなります。
      そのため、ナットなど溝を通す部品が通らなくなります。(専用の曲げパネルはこちら
      [ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

      規格表

      型式ABR
      HFSMG6−3030A350B700R140
      型式A
      指定1mm単位
      B
      指定1mm単位
      R*フレーム
      タイプ
      質量
      kg/m
      断面積
      mm2
      断面2次モーメントmm4[M] 材質[S] 表面処理
      TypeNo.ℓxℓy
      HFSMG
      HFSFMG
      6−303020015002001000140
        300
        500
      HFS0.90 3332.83×1042.83×104A6005CSS-T5白アルマイト

      使用例

      ・曲げフレーム延長方法
      *R300・R500用の曲げパネルはありません。
      溝にパネルクランプ(詳細はこちら)を入れてパネルを止めます。
      ・曲げフレーム延長方法

      追加工

      ブラインドジョイント(先入れダブルジョイント)部品による接続例
      Alterationsタップ穴D穴M穴S穴レンチ穴
      CodeLTPRTPTPWLDHLDVRDHRDVLMHLMVRMHRMVLSHLSVRSHRSVLCHLCVLCPRCHRCVRCP
      Spec.



       

      [ ! ]タップ穴とD穴あるいはM穴・S穴・レンチ穴を重複して指定すると、タップ深さが、D穴あるいはM穴・S穴・レンチ穴までの距離になります。

      中心の穴にタップ追加工
      タップ形状M8深さ24
      LTP:左端面にタップ
      RTP:下端面にタップ
      TPW:両端面にタップ
      例 LTP
      D穴を指定方向にあける
      シングルジョイントが接続可能です。
      LDH、RDH:フレーム左(下)に水平方向からD穴をあける
      例 LDH

      LDV、RDV:フレーム左(下)に垂直
      (右)方向から穴をあける
      例 RDV
      M穴を指定方向にあける
      センタージョイントが接続可能です。
      LMH、RMH:フレーム左(下)に水平方向からM穴をあける
      例 LMH

      LMV、RMV:フレーム左(下)に垂直
      (右)方向から穴をあける
      例 RMV
      ●●●:関連画像
      [ NG ]HFSFMG6−3030にはLMV・RMVは適用不可
      S穴を指定方向にあける
      先入れダブルジョイントが接続可能です。
      LSH、RSH:フレーム左(下)に水平方向からS穴をあける
      例 LSH

      LSV、RSV:フレーム左(下)に垂直
      (右)方向から穴をあける
      例 RSV

      [ NG ]HFSFMG6−3030にはLSV・RSVは適用不可
      LCH、RCH:フレーム左(下)に
      水平方向からレンチ穴をあける
      例 RCH

      LCV、RCV:フレーム左(下)に
      垂直(右)方向からレンチ穴をあける
      例 LCV

      LCP、RCP:フレーム左(下)に
      水平垂直(右)からレンチ穴をあける
      例 LCP
      [ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
      種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
      価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
      分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
      > 端面タップ加工端面タップ
      (センター穴)
      LTP/RTP/TPW端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
      この加工が必要なブラインドジョイント
      スクリュージョイント / シンプルジョイント
      カタログ
      > レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LCH/LCV/LCP
      RCH/RCV/RCP
      固定位置レンチ穴ブラインドジョイント締結の際に使用するレンチ穴をあけます。
      フレームをL字に組む際に、相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせ穴加工されます。
      この加工が必要なブラインドジョイント
      スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
      カタログ
      > ブラインド
      ジョイント
      専用穴あけ
      D穴LDH/LDV
      RDH/RDV
      ブラインドジョイント専用穴あけ(D穴)シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
      シングルジョイント
      カタログ
      S穴LSH/LSV
      RSH/RSV
      ブラインドジョイント専用穴あけ(S穴)先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
      (先入れダブルジョイント)
      カタログ
      M穴LMH/LMV
      RMH/RMV
      ブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
      (後入れダブルジョイント /  センタージョイント)

      6シリーズ関連部品

      ■アルミフレームアクセサリ

      商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
      写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
      カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
      商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
      総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
      曲げパネル
      パネルクランプ

      アルミフレーム 総合情報ページ

      関連リンク

      規格外品サービスへのご案内
      特注お見積もりおよびご注文を承っております。
      製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

      ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
      ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
      ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
      規格外品サービスによくある質問
      ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

      型番リスト

      表示件数

      A

      (mm)

      B

      (mm)

      R

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      200 ~ 1500
      200 ~ 1000
      140 ~ 500
      10
      1個
      200 ~ 1500
      200 ~ 1000
      140 ~ 500
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      HFS6-3030、HFSF6-3030を曲げ加工したアルミフレームです。■6シリーズとは溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
      切断面・追加工部には表面処理がされていません。

      ご注意

      • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
      • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
      • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

      納期・価格

      価格表

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式A¥基準単価
      R140R300R500
      BBB
      TypeNo.20030030140040150050160060170070180080190090110004005005016006017007018008019009011000600700701800801900
      HFSMG
      HFSFMG
      630302003005,6705,8505,9806,1706,3607,9208,0908,330
      3014005,8506,3206,4806,6706,8608,4208,5808,860
      4015005,9806,4807,1907,3307,4909,0509,1909,3507,1907,3307,4909,0509,1909,350
      5016006,1706,6707,3307,5807,7209,3909,5209,6907,3307,5807,7209,3909,5209,940
      6017006,3606,8607,4907,7207,9909,1209,6909,9407,4907,7207,9909,5209,94010,2107,9909,6709,790
      7018007,9208,4209,0509,3909,1209,6909,94010,2109,0509,3909,5209,94010,21010,4709,6709,940
      8019008,0908,5809,1909,5209,6909,94010,21010,4709,1909,5209,94010,21010,47010,7309,790
      90110008,3308,8609,3509,6909,94010,21010,47010,7309,3509,94010,21010,47010,73011,000
      100111009,1609,4209,6909,94010,21010,47010,73011,0009,94010,21010,47010,73011,00011,250
      110112009,4209,6909,94010,21010,47010,73011,00011,25010,21010,47010,73011,00011,25011,520
      120113009,6909,94010,21010,47010,73011,00011,25011,52010,47010,73011,00011,25011,52011,780
      130114009,94010,21010,47010,73011,00011,25011,52011,78010,73011,00011,25011,52011,78012,040
      1401150010,21010,47010,73011,00011,25011,52011,78012,04011,00011,25011,52011,78012,04012,310
      数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量
      区分
      標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1~910~5051~
      値引率基準単価5%10%
      出荷日通常お見積り
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

       5 日目出荷

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      アルミフレーム 6シリーズ 曲げアルミフレームのレビュー
      4.8平均満足度:4.85件のレビュー
      カバーのフレーム
      5
      満足度:5.0
      カバーのフレームに使用しました。 コスト安で満足しています。
      0人が参考にしています。
      装置のカバー部
      5
      満足度:5.0
      この商品は、S社のシャッターとシンデレラフィットするもので、自社ではこの組み合わせで装置のカバーを作製しています。過去に...もっと読む
      0人が参考にしています。
      陳列棚の製作に使いました。
      4
      満足度:4.0
      アルミフレームで商品陳列棚を製作した際に、棚の上部を曲げフレームにして、美観と安全性ばかりではなく強度も得ることができま...もっと読む
      0人が参考にしています。
      移動物へのフレーム固定
      5
      満足度:5.0
      移動するものなので、通常のフレームだと角が立ちますが、このようにRがあることで、人に触れるような状況があっても安全で重宝...もっと読む
      0人が参考にしています。
      機械組み立て
      5
      満足度:5.0
      梱包がしっかりされて届きました。 ローコストでとても満足です。
      0人が参考にしています。

      よくあるご質問(FAQ)

      Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
      A
      アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      アルミフレーム 6シリーズ 曲げアルミフレーム
      アルミフレーム 5シリーズ 曲げアルミフレーム
      アルミフレーム 8シリーズ 曲げアルミフレーム
      アルミフレーム 6シリーズ 正方形 60×60mm 2列溝 2面溝
      アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 60×60mm 2列溝 3面溝
      【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ 正方形 60×60mm 2列溝 3面溝
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目5日目
      フレーム形状曲げタイプ曲げタイプ曲げタイプ正方形正方形正方形
      フレームシリーズ6シリーズ5シリーズ8シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ
      基準フレーム幅(mm)302040606060
      フレームタイプHFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)NFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)
      表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング