17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット【1~100個入り】

chemSHERPA
通常単価(税別)
509,267
税込単価
5510,194
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

省スペースで取り付け可能なアルミフレーム用ナットです。後入れナット HNTAPに比べて、全長が短いため...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


  

単品型式

パック型式

HNTAJ5(S10C相当)
SHNTAJ5(SUS304)
PACK−HNTAJ5(100個パック)
PACK−SHNTAJ5(100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当/SUS304
56.8




 
Type[ M ]材質
本体羽部[ S ]表面処理
HNTAJ5S10C相当SUS304三価クロメート
PACK-HNTAJ5
SHNTAJ5SUS304SUS304
PACK-SHNTAJ5


規格表

型式M
SHNTAJ53
PACK-HNTAJ55
■単品販売
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
HNTAJ53・4・548454038
SHNTAJ53・4・592817768
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
¥基準単価スライド価格
1パック2~45~910~20
PACK-HNTAJ53・4・53,7283,5153,3023,089
PACK-SHNTAJ53・4・58,0627,4106,9606,510


仕様・概要

  • 本商品はバラ売り(1個~)とパック販売(1パック100個入り)がございます。
  • 後入れナット HNTAPに比べて、全長が短いため、センサーや小物を連続して取付けする際に有効です。
  • 両サイドのバネでしっかりと仮止めできます。
  • アルミフレームを垂直に立てたときナットが落ちにくい構造となっております。

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
62065-3M3-6M3-8M3-10M3-12M3-15M3-18
5-4M4-6M4-8M4-10M4-12M4-15M4-18
5-5-M5-8M5-10M5-12M5-15M5-18

選定サポート情報

■対応シリーズ
本製品は ミスミ製 5シリーズ(溝幅6mm)のアルミフレームに対応しております。

 

5シリーズ

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用後入れ短めナット【1~100個入り】 関連画像1_対応シリーズ
 

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用後入れ短めナット【1~100個入り】 関連画像1_先入れ/後入れの違い
 

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用後入れ短めナット【1~100個入り】 関連画像2_先入れ/後入れの違い
 

■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

5シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真関連画像1_5シリーズ関連部品関連画像2_5シリーズ関連部品関連画像3_5シリーズ関連部品関連画像4_5シリーズ関連部品関連画像5_5シリーズ関連部品
カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び M

(mm)

本体材質

詳細材質

本体表面処理

販売形態

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
M3
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|羽部:SUS301
本体:三価クロメート|羽部:なし
10
1個
該当なし
M4
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|羽部:SUS301
本体:三価クロメート|羽部:なし
10
1個
該当なし
M5
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|羽部:SUS301
本体:三価クロメート|羽部:なし
10
1個
該当なし
M3
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
パック売り
本体:S10C相当|羽部:SUS301
本体:三価クロメート
10
1パック

100個入り

該当なし
M4
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
パック売り
本体:S10C相当|羽部:SUS301
本体:三価クロメート
10
1パック

100個入り

該当なし
M5
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
パック売り
本体:S10C相当|羽部:SUS301
本体:三価クロメート
10
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M3
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
パック売り
SUS304
なし
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M4
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
パック売り
SUS304
なし
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M5
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
パック売り
SUS304
なし
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M3
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
単品売り
SUS304
なし
-
1個
耐食性・耐薬品
M4
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
単品売り
SUS304
なし
-
1個
耐食性・耐薬品
M5
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
単品売り
SUS304
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

省スペースで取り付け可能なアルミフレーム用ナットです。後入れナット HNTAPに比べて、全長が短いため、センサーや小物を連続して取付けする際に有効です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●単品販売
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●パック販売
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナットのレビュー
4.8平均満足度:4.88件のレビュー
組み立て済みアルミフレームへの部品取り付け
5
満足度:5.0
アルミフレームを分解せずナットを追加できるので作業効率が上がります。滑り止めも非常に便利です。 価格が安いのも有難いです...もっと読む
1人が参考にしています。
製品に使用
5
満足度:5.0
製品に使用しています。自社ではアルミフレームを使った製品も製造しているのですが、このアルミフレームもミスミ製のものを購入...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームへのアクリル板固定
5
満足度:5.0
アルミフレームにアクリル板の窓を固定する際に使用しました。後入れできる為、作業性がいいです。
0人が参考にしています。
アルミフレームへの部品取り付け用
5
満足度:5.0
アルミフレームを分解せずにナットを追加できるので非常に便利です。 滑り止めも役に立っています。
0人が参考にしています。
フレームへの部品取付用
4
満足度:4.0
アルミフレームに部品を取り付ける際に使用します. この後入れナットの良い点は ①全長が短いために狭いピッチ穴の部品も取り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れボルト
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格50-40 -1271,55853 -17
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット先入れナットTボルト先入れナット先入れナット先入れストッパ
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
機能ショートナットショートナット導電用エコノミーロックナット樹脂ストッパ
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
種類HFSHFSHFSHFSHFSHFS
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング