17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット【1~100個入り】

chemSHERPA
通常単価(税別)
486,756
税込単価
537,432
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ストッパナットに板バネを溶接したアルミフレーム用ナットです。板ばねがストッパになり、フレームを縦にして...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

  

単品型式

パック型式

HNTAP5(S10C相当)
SHNTAP5(SUS304)
PACK−HNTAP5(100個パック)
PACK−SHNTAP5(100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当/SUS304
56.8




 
NoType[ M ]材質
本体羽部[ S ]表面処理
HNTAP5S10C相当SUS304三価クロメート
PACK-HNTAP5
SHNTAP5SUS304
PACK-SHNTAP5


規格表

型式M
HNTAP55
PACK-HNTAP55
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
HNTAP534546444239
SHNTAP534568666462
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
¥基準単価
パック価格1個当たりの価格
PACK-HNTAP53454,16441.6
PACK-SHNTAP53456,46564.7


技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当/SUS304
56.8

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
62065-3M3-6M3-8M3-10M3-12M3-15M3-18
5-4M4-6M4-8M4-10M4-12M4-15M4-18
5-5-M5-8M5-10M5-12M5-15M5-18

使用例

本製品は後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。

 

板バネが溶接されているため、縦に置いたフレームに挿入しても滑り落ちません。

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 5シリーズ(溝幅6mm)のアルミフレームに対応しております。

 

5シリーズ

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット:関連画像
 
 

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い
 

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い
 
 

■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

5シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れナット 関連画像1_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れナット 関連画像2_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れナット 関連画像3_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れナット 関連画像4_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れナット 関連画像5_5シリーズ関連部品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び M

(mm)

本体材質

詳細材質

本体表面処理

販売形態

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
M3
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|羽部:SUS304
三価クロメート
10
1個
該当なし
M4
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|羽部:SUS304
三価クロメート
10
1個
該当なし
M5
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|羽部:SUS304
三価クロメート
10
1個
該当なし
M3
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
パック売り
本体:S10C相当|羽部:SUS304
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M4
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
パック売り
本体:S10C相当|羽部:SUS304
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M5
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
パック売り
本体:S10C相当|羽部:SUS304
三価クロメート
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M3
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
パック売り
本体:SUS304|羽部:SUS304
なし
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M4
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
パック売り
本体:SUS304|羽部:SUS304
なし
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M5
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
パック売り
本体:SUS304|羽部:SUS304
なし
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M3
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
単品売り
本体:SUS304|羽部:SUS304
なし
10
1個
耐食性・耐薬品
M4
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
単品売り
本体:SUS304|羽部:SUS304
なし
10
1個
耐食性・耐薬品
M5
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
単品売り
本体:SUS304|羽部:SUS304
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ストッパナットに板バネを溶接したアルミフレーム用ナットです。板ばねがストッパになり、フレームを縦にしても落ちません。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナットのレビュー
3.7平均満足度:3.78件のレビュー
他のナットと比べると
2
満足度:2.0
こちらは価格で選びやすいが 板バネがへたりやすいのか垂直だと滑り落ちる事が多い 結果的にボール付きを選んでいます
1人が参考にしています。
アルミフレームに部品を取り付ける際に使用
5
満足度:5.0
アルミフレームを使用しカバーを設置しましたが、途中で仕様が変更になりフレームにナットを入れる事が必要になり『後入れナット...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミフレームへの部材の固定
4
満足度:4.0
後入れナットは基本このタイプを使用しています。 小さいサイズの為か、バネが効かなくなりやすいです。 もう少しバネが強いと...もっと読む
0人が参考にしています。
装置組立用に
5
満足度:5.0
現場からの要請で購入。ほかの後入れナットより価格はあがりますが、作業が慣れているのでこちらを購入。100個入りのパック品...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの組立にて
3
満足度:3.0
後入れなので前段取りが必要無くフレームの組立が出来た。 バネが一体型なので組立作業のストレスが無かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れロックナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格48-69 -44 -1,55853 -17
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット先入れナット先入れナット先入れストッパ
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
機能板ばね付ロックナットロックナットエコノミーロックナット樹脂ストッパ
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
種類HFSHFSHFSHFSHFSHFS

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング