メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5シリーズ(溝幅6mm)用 用先入れ角ナット用金属ストッパ【100個入り】

通常単価(税別)
2,338
税込単価
2,572
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

先入れ角ナットHNKK用のストッパです。5シリーズに適応します。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

HNKKST5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

HNKKST5の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品
ナット種類
先入れストッパ
シリーズ
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
機能
金属ストッパ
本体材質
[ステンレス] SUS301
詳細材質
SUS301
ゆるみ止め
無し
種類
HFS
販売形態
パック販売
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SUS301
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

HNKKST5
[ M ]材質:SUS301


規格表

型式
HNKKST5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応
先入れナット
¥基準単価¥スライド単価
1〜9パック10〜1920〜30
HNKKST5HNKK52,2371,8111,598
[ ! ]1パック100個入り


仕様・概要

・パック販売(1パック100個入り)の商品です。数量指定ではご購入頂けません。

使用例

 
5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ【100個入り】 関連画像1_使用例
 

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

5シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ【100個入り】 関連画像1_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ【100個入り】 関連画像2_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ【100個入り】 関連画像3_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ【100個入り】 関連画像4_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ【100個入り】 関連画像5_5シリーズ関連部品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数
型番
HNKKST5
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

先入れ角ナットHNKK用のストッパです。5シリーズに適応します。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 
>>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3031〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)用 用先入れ角ナット用金属ストッパの型番HNKKST5のページです。 型番HNKKST5に関する仕様情報を記載しております。
5シリーズ(溝幅6mm)用 用先入れ角ナット用金属ストッパのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミフレイム組み立て用
4
満足度:4.0
アルミフレームを組み立てパネルなどを取り付けると結構たくさん必要になるのですが,足らないと即納で配達していただけるので助...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)用 用先入れ角ナット用金属ストッパ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,33813171,55853 -144
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品絶縁性 / 非磁性該当なし-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
ナット種類先入れストッパ先入れストッパ先入れストッパ先入れナット先入れナットTボルト
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
機能金属ストッパ金属ストッパ樹脂ストッパエコノミーロックナット導電用
本体材質SUS301SUS301ポリアミドSPCC-SUS316相当
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング