メカニカル部品技術窓口
先端が平面になっており、軸方向のがたつきの少ないフローティングジョイントです。

| Type | 取付フランジ | シリンダコネクタ | ||||||
| セット品 | シリンダ コネクタ 単品 | |||||||
| スタンダード | 二面幅 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | |
| FJAZ | FJCZ | FJZN | S45C相当 | 40HRC~ | 四三酸化鉄皮膜 | S45C相当 | 部45HRC~高周波焼入 | 四三酸化鉄皮膜 |
| FJAZS | − | FJZNS | SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | 45HRC~ | − | SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | − | |
| 型式 |
| FJAZ10 |
| 型式 | 取付フランジ | シリンダコネクタ | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||||||
| Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | M×Pitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | FJAZ | FJAZS | FJCZ | FJZN | FJZNS |
| セット品 FJAZ FJAZS FJCZ シリンダコネクタ 単品 FJZN FJZNS | 8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 8×1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 1,690 | 2,500 | 1,690 | 800 | 1,090 |
| 10 | 54 | 28 | 21 | 40 | 32 | 40 | 10×1.25 | 15 | 20 | 27 | 17 | 1,770 | 2,740 | 1,770 | 840 | 1,270 | |||||||||
| 14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 14×1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 2,320 | 4,240 | 2,320 | 1,000 | 1,790 | |
| 18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 18×1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 3,240 | 6,760 | 3,240 | 1,340 | 2,310 | |
| 22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 22×1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 3,600 | - | 3,600 | 1,680 | - | |
| 質量(g)参考値 | ||||
| セット品 | シリンダコネクタ単品 | |||
| 鉄品 | ステンレス品 | 二面幅 | 鉄品 | ステンレス品 |
| 225 | 222 | 164 | 44 | 43 |
| 255 | 252 | 187 | 63 | 62 |
| 534 | 528 | 397 | 132 | 130 |
| 1073 | 1062 | 794 | 266 | 263 |
| 1894 | 1874 | 1450 | 505 | 499 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,770円 ( 1,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,860円 ( 2,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,440円 ( 2,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,780円 ( 4,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,630円 ( 2,893円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,880円 ( 3,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,450円 ( 4,895円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,100円 ( 7,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,770円 ( 1,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,860円 ( 2,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,440円 ( 2,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,780円 ( 4,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
880円 ( 968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,410円 ( 1,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,140円 ( 1,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,330円 ( 1,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,430円 ( 2,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
先端が平面になっており、軸方向のがたつきの少ないフローティングジョイントです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。 [ ! ]フラットタイプコネクタセットは21個以上お見積りとなります。 | |||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-
4.7通常価格(税別):490円~

ミスミ
バッキングプレ-ト
4.6通常価格(税別):420円~

ミスミ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- めねじ
4.5通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドおねじタイプ-
4.3通常価格(税別):610円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -
4.6通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -
4.4通常価格(税別):1,200円~