メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用カプラー 分岐タイプ 4連固定

ご注意

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MCRT4
解除

MCRT4の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
分岐
オス・メス
オス・メス分岐
使用流体
空気
本体材質
アルミニウム
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
[NBR] ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
0~1.5
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MCRT
エア用カプラー 分岐タイプ 4連固定:関連画像
[ M ]材質 本体:アルミニウム カプラー:鋼鉄(ニッケルメッキ)


規格表

型式
MCRT4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5〜20
MCRT410,3709,850
下表記載の組み合わせ以外では使用できません。ご使用前に必ずご確認ください。
使用可能
流体
タイプ適合する組合せ型番異サイズ
組合せ可否
備考
プラグソケット
空気
(一部水
も可)
チューブ接続用タイプMCPC MCPCS
MCPCL MCPCLS
MCSC MCSCS MCSCL MCSCLS
MCSCB MCSCBS
  [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、
  サイズ4・6のみです。
スタンダードタイプ
(ロータリー/ロック/分岐
タイプ含む)
MCPM MCPMS MCPF MCPFS
MCPH MCPHS MCPCN
MCPC MCPCS MCPRM MCPRF
MCRN MCRT MCLTR MCRE
MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF
MCSH MCSHS MCHSH MCSCN
MCSC MCSCS MCSTM MCSTFN MCSTH
MCRN MCRT MCLTR MCRE
  [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、
  サイズ8・10のみです。
  分岐タイプは、プラグ/ソケット両形状を
  所持しています。
軽量タイプKSCPM KSCPF
KSCPH KSCPN
KSCSM KSCSF
KSCSH KSCSN
ミニチュアタイプNMCPM NMCPMS NMCPF NMCPFS
NMCPH NMCPHS NMCPHL NMCPHLS
NMCSM NMCSMS NMCSHB NMCSHBS
NMCSH NMCSHS NMCSHL NMCSHLS
高耐薬(SUS316)タイプMCPMSS MCPFSS MCPHSSMCSMSS MCSHSS×
水・油・
空気
ノーバルブタイプQNPFC QNPFS QNPMC QNPMS
QNPHC QNPHS
QNSFC QNSFS QNSMC QNSMS
QNSHC QNSHS
×  [ ! ]おねじ /めねじタイプと、ホース接続用
  タイプを組み合わせてご使用の際は、
  サイズにご注意ください。
バルブタイプQBPFC QBPFSQBSFC QBSFS×
大流量バルブタイプQBPFCH QBPFSHQBSFCH QBSFSH×
210高圧バルブタイプQBPHTQBSHT×
350高圧バルブタイプQBPHTPQBSHTP×

型番リスト

表示件数
型番
MCRT4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,410
( 12,551 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・分岐タイプのエア用カプラーです。・4連固定になります。

ご注意

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
シール材質ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲ー20〜60℃
使用流体空気
最高使用圧力MPa(kgf/cm2)1.5(15)
耐圧力MPa(kgf/cm2)2.0(20)
特長
1本の空気配管から複数の配管に分岐できます。


使用例

エア用カプラー 分岐タイプ 4連固定:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー 分岐タイプ 4連固定の型番MCRT4のページです。 型番MCRT4に関する仕様情報を記載しております。
エア用カプラー 分岐タイプ 4連固定のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備更新に使用しています
4
満足度:4.0
当社工場内にエアー取出し口を増設し、各機械装置にエアーを分岐する際に使用しています。供給元のエアー配管が天井付近を通って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー 分岐タイプ 4連固定
エア用カプラー 分岐タイプ 2連固定
エア用カプラー 分岐タイプ 3連自在
エア用カプラー 分岐タイプ 2連自在
エア用カプラー ロックタイプ おねじソケット
エア用カプラー ロックタイプ めねじソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格11,4103,3209,3108,1101,190 -1,110 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類分岐分岐分岐分岐標準標準
オス・メスオス・メス分岐オス・メス分岐ソケットオス・メス分岐ソケットソケット
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質アルミニウムアルミニウム真鍮(クロムメッキ)真鍮(クロムメッキ)鋼鉄(ニッケルメッキ)鋼鉄(ニッケルメッキ)

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト