17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ねじの呼び

  • 適用チューブ外径(φ)

    ~mm
  • ねじの種類

    ~mm
  • 販売形態

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュア管継手 ホースニップル【1~50個入り】

通常単価(税別)
1404,190
税込単価
1544,609
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ミニチュアタイプの管継手です。・使用流体は空気です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


SRTN□N
BOX-SRTN□N(1箱50個入り)
ミニチュア管継手 ホースニップル:関連画像
[ M ]材  質 黄銅
[ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ
[ A ]付 属 品 ガスケット:SUS304・NBR(M5のみ)


規格表

型式
SRTG4N
BOX−SRTG4N
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式チューブ
内径φD
チューブ
外径
MABCL1L2L3P対辺
H
質量
(g)
有効断面積
(mm2)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜49コ(50コ)1箱
SRTN
BOX−SRTN
4N2.54M5×0.8314.5511.58.576.572.521402,930
6N463155.51297.5883.43.8
4N-12.54R1/8820.5516.58.576.5107.923004,080
6N-1468215.51797.58108.93.8
[ ! ]SRT□□N-1を選択した際、ねじ部にシール剤が塗布されます。
[ ! ]チューブと組合せてご使用の場合は、チューブ外径と同じNo.をご使用ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

適用チューブ外径

(φ)

ねじの種類

販売形態

ねじ ピッチ

(mm)

最小発注数量
M5
4
M
パック販売
0.8
1パック

50個入り

1/8
4
R
パック販売
-
1パック

50個入り

M5
6
M
パック販売
0.8
1パック

50個入り

1/8
6
R
パック販売
-
1パック

50個入り

M5
4
M
単品
0.8
1個
1/8
4
R
単品
-
1個
M5
6
M
単品
0.8
1個
1/8
6
R
単品
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,190
( 4,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,190
( 4,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ミニチュアタイプの管継手です。・使用流体は空気です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●SRTG・BOX-SRTG
SRTN・BOX-SRTN

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●左記以外
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

SRTN・MNPLN・MELBN・MPLGN
 MTEN・MBSGN・MUTEN
使用流体空気
最高使用圧力1MPa
使用真空圧力−100kPa
使用温度範囲0〜50℃

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 ホースニップルのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
特殊環境で使用するエアホース継手として
5
満足度:5.0
ワンタッチ継手だと固くなって機能しなくなってしまう箇所だったのでねじ込みの継手を使用。管用ネジを使わないので、薄い板相手...もっと読む
0人が参考にしています。
エアチャック配管用
4
満足度:4.0
エアチャックの配管接続用に購入しました。 もう少し締め付け力が強いと助かります。
0人が参考にしています。
制御用エアー配管との取り合いに利用
5
満足度:5.0
外販設備品と付帯の制御用エアー配管との取り合いに使用しています。チューブの把持力やシール性に申し分は無く、満足度が高い商...もっと読む
0人が参考にしています。
省スペース配管に
5
満足度:5.0
ワンタッチ継手よりも省スペースなため選びました。 ホース締結時は、ワンタッチ継手よりも強く押し込む必要が ありますが、何...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 ホースニップル
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6
ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HL-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブ継手 M-3AU-2 M-5AU-2
メーカーミスミSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格140-232 -209427 -369 -292 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品-----
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじ・チューブ接続形状ホースニップルホースニップルバーブ継手バーブエルボ(H)ホースエルボバーブ継手
材質黄銅C3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルめっき付無電解ニッケルめっき付無電解ニッケルめっき付無電解ニッケルめっき付無電解ニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング