メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・メモリつきで調整できるバルブです。・左右の流量を調整します。
| NBDY | ■仕様 | ||
![]() | 使用流体 | 空気/N2ガス/低真空 | |
| 使用温度範囲 | 5~60℃(但し、凍結なきこと) | ||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||
| 負圧 | −100kPa | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 型式 |
| NBDY8 |
| 型式 | A | B | E | F | H | d | J | K | L | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D | 1〜4コ | 5〜10 | |||||||||
| NBDY | 4 | 45.5 | 17 | 8.1 | 11.6 | 55 | 4.3 | 12 | 16.2 | 30.8 | 8,260 | 7,410 |
| 6 | 45.5 | 17 | 8.1 | 11.6 | 49.5 | 12 | 16.2 | 30.8 | 8,260 | 7,410 | ||
| 8 | 50 | 22.5 | 9.5 | 13.1 | 66.5 | 15 | 19 | 41 | 8,540 | 7,740 | ||
| 10 | 58 | 29 | 11.5 | 15.1 | 75 | 20 | 23 | 47 | 8,970 | 8,040 | ||
| 12 | 58 | 29 | 11.5 | 15.1 | 79 | 20 | 23 | 47 | 8,800 | 8,110 | ||
【特長】・メモリつきで調整できるバルブです。・左右の流量を調整します。
| ■構造図 | No. | 部品名 | [ M ]材質 | ||
![]() | ① | ニードル | 黄銅 | ||
| ② | 回転軸 | 黄銅 | |||
| ③ | ダイヤル | アルミ合金、ポリアミド他 | |||
| ④ | 平行ピン | ステンレス鋼 | |||
| ⑤ | Oリング | フッ素ゴム | |||
| ⑥ | ガイドブッシュ | 黄銅 | |||
| ⑦ | チェック金具 | 黄銅 | |||
| ⑧ | ボディ | ポリブチレンテレフタレート | |||
| ⑨ | ストッパリング | ステンレス鋼 | |||
| ⑩ | Oリング | 水素化ニトリルゴム | |||
| ⑪ | Oリング | 水素化ニトリルゴム | |||
| ⑫ | パッキン | 水素化ニトリルゴム | |||
| ⑬ | ホルダー | 黄銅 | |||
| ⑭ | チャック | ステンレス鋼 | |||
| ⑮ | アウターリング | 黄銅 | |||
| ⑯ | プッシュリング | ポリブチレンテレフタレート | |||
| ⑰ | ジョイントケース | ポリブチレンテレフタレート | |||
| [ ! ]黄銅部分は全て無電解ニッケルメッキ付となります。 | |||||

![]() | ![]() | |
| ●マニホールド例 | ●底面取付例 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~