17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

通常単価(税別)
250600
税込単価
275660
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ継手 ターンエルボユニオンです。・在庫品のため即日出荷可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



USYELN ねじ部:C3604(黄銅)
:無電解ニッケルメッキ

ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン:関連画像
[ M ]材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)


規格表

型式呼び
USYELN61
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びL1BFEL2C二面幅
H
ねじサイズ
M
質量(g)¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9コ10~50
USYELN4121.514.52.51426.5913R1/815.5200190
6M520.515.52.51019.811.28M5×0.88.2250230
122.52.51426.513R1/816.5210190
2253193417R1/430.5250230
326.7422.439.821R3/850.5330310
8125.617.82.51426.513.613R1/817.5270250
228.13193417R1/431.5290270
329.8422.439.821R3/851330310
10228.919.43193416.317R1/433340320
330.6422.439.821R3/852.5350330
432.952744.824R1/284.5450420
12235.924.5422.439.819.721R1/464460430
335.924.5422.439.819.721R3/857470440

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
6
2(R1/4)
10
1個
6
3(R3/8)
10
1個
6
M5
10
1個
8
1(R1/8)
10
1個
8
2(R1/4)
10
1個
8
3(R3/8)
10
1個
10
2(R1/4)
10
1個
10
3(R3/8)
10
1個
10
4(R1/2)
10
1個
12
2(R1/4)
10
1個
12
3(R3/8)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチ継手 ターンエルボユニオンです。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

使用流体空気
使用温度範囲*0~60℃
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
仕様
*凍結なきこと
[ ! ] おねじ部C3604(黄銅)は全て無電解ニッケルメッキ済みです。また、シールコーティング済みでシールテープ不用です(M5を除く)。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 ターンエルボユニオンのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
エアシリンダの配管に使用
4
満足度:4.0
突起を出したくない場所のエアシリンダの配管に使用しています。ボディのサイズが小さかったので選定しました。この商品を使用し...もっと読む
1人が参考にしています。
エアー系に使用しています
3
満足度:3.0
取り付けスペースが狭い場所などでエアー系を通すときにこの商品を使っています。いろいろカタログを当たりましたが、ミスミ以外...もっと読む
0人が参考にしています。
スポロボ溶接治具にエアの配管よく利用しています。
5
満足度:5.0
スポロボ溶接治具にエアの配管よく利用しています。背が低くて 狭い場所で 使い易い 方向も自由なので よく利用しています。
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として
5
満足度:5.0
生産ライン仕上げ工程にて製品の除塵、切粉の除去に使用するエアーコンプレッサーに付帯の配管継手としてレイアウトや接続形態に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン
ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン
ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン CNP
ワンタッチ継手 メイルエルボ
ワンタッチ継手 ロングエルボ
ワンタッチ継手 ロングエルボ
メーカーミスミEASUN(イーサン)CHELIC(チェリック)EASUN(イーサン)EASUN(イーサン)ミスミ
通常価格250-116 -746 -102 -228 -300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性----非磁性
本体材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)黄銅PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ねじ部材質C3604(黄銅)標準(黄銅)黄銅標準(黄銅)標準(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質二トリルゴム標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)二トリルゴム
使用温度範囲(℃)0::600::605::600::600::600::60
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング