メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力1500N

通常単価(税別)
1,410
税込単価
1,551
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

任意の位置にボルトを固定、溶接出来るので治具にあわせてお使い頂けます。

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC04-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC04-10の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
1500
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
52
アーム長さ種類
ノーマル
クランプボルト(軸に対して)
なし
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


MC04−10


規格表

型式
MC04−10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC04−10
本体材質SS400
表面処理三価クロメート
締圧力(N)1500
自重(g)430
アーム開閉角度132°
ハンドル開閉角度68°
付属品スチールボルト
¥基準単価1,410
[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC04-10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

任意の位置にボルトを固定、溶接出来るので治具にあわせてお使い頂けます。

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435~4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力1500Nのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
治具上での製品のクランプに使用
3
満足度:3.0
製品のクランプに使用しております。 耐久性はイマイチで、使用しているうちに間接の機構にガタが出てきます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力1500N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力3500N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力4000N
トグルクランプ-横型-ストレートベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
トグルクランプ-横型-ストレートベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2450N
トグルクランプ-横型-ストレートベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2744N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,4101,9402,3108609701,430
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法ストレートベースストレートベースストレートベースストレートベースストレートベースストレートベース
クランプボルトサイズM8M12M12M6M6M8
締圧力(N)15003500400088224502744
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング