メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1470N

通常単価(税別)
930
税込単価
1,023
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・下面押さえのストレートベースタイプで、立型のクランプです。

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC04-8S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC04-8Sの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
1470
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
65
アーム長さ種類
ノーマル
アーム長さ(mm)
64
クランプボルト(軸に対して)
調整可能
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MC04−8S


規格表

型式
MC04−8S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC04-8S
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)1470
 アーム開閉角度98°
 ハンドル開閉角度56°
 自重(g)370
 付属品スチールボルト
 ¥基準単価930
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC04-8S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・下面押さえのストレートベースタイプで、立型のクランプです。

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1470Nの型番MC04-8Sのページです。 型番MC04-8Sに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1470Nのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
溶接治具のクランプに使用
5
満足度:5.0
軽い操作でかんたんにクランプできるのでいつも利用してます。ストレートタイプは挟むプレートの穴が大きいとガタついてナナメに...もっと読む
0人が参考にしています。
検査治具や金型の固定に
5
満足度:5.0
以前はカクタの商品を使用していましたが、ミスミはCADでパーツリストを作ってCSVに落としてと、発注が楽なので切り替えま...もっと読む
0人が参考にしています。
検査治具に使っています
5
満足度:5.0
従来より何度も検査治具に使用しているため、今回も同じ用途で使用するためにリピートで購入しました。とても使い勝手がよく、操...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1470N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力294N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力392N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格9307009201,190870980
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法ストレートベースストレートベースストレートベースストレートベースストレートベースストレートベース
クランプボルトサイズM8M5M4M8M6M8
締圧力(N)147044129419603922205
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング