メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960N

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・下面押さえのフランジベースタイプで、立型のクランプです。

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC04-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC04-9の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
1960
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
45.2
アーム長さ種類
ノーマル
アーム長さ(mm)
72.5
クランプボルト(軸に対して)
調整可能
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MC04−9


規格表

型式
MC04−9
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC04-9
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)1960
 アーム開閉角度108°
 ハンドル開閉角度71°
 自重(g)420
 付属品スチールボルト
 ¥基準単価1,190
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC04-9
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・下面押さえのフランジベースタイプで、立型のクランプです。

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960Nの型番MC04-9のページです。 型番MC04-9に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960Nのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
治具の加圧セットに
4
満足度:4.0
セット作業に力が必要なため、こちらを利用することにしました。 作業改善期待しています。
0人が参考にしています。
治具用
5
満足度:5.0
製品の治具を製作時に使用しました。 サイズ、種類が沢山ありすぎて 逆に選ぶのに苦労してしまいました。 使い勝手も良く、助...もっと読む
0人が参考にしています。
部品のクランプ
5
満足度:5.0
動きもスムーズで他メーカーと比較しても遜色ありません。 コスパよいので満足です。
0人が参考にしています。
治具製作
5
満足度:5.0
治具製作の際、 よくこのクランプを使用させてもらっています。 使い勝手も良くて精度も問題ありません。
0人が参考にしています。
ワークセット時のクランプ用
5
満足度:5.0
結構しっかりクランプできます。 かといって動きが硬すぎるわけではなく、なめらかにクランプできます。 コスパもいいので、何...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力392N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1078N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力784N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,1901,1908301,8408401,340
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースストレートベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M8M6M10M5M8
締圧力(N)196019603921078186784
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング