メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1078N

通常単価(税別)
1,930
税込単価
2,123
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワークを遠くからクランプする際に便利で、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC04-4LS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC04-4LSの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力(N)
1078
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール+ゴムパット
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
78.3
アーム長さ種類
ロングアーム
アーム長さ(mm)
179
クランプボルト(軸に対して)
調整可能
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MC04−4LS


規格表

型式
MC04−4LS
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC04-4LS
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)1078
 アーム開閉角度118°
 ハンドル開閉角度73°
 自重(g)815
 付属品 ゴム付きボルト
 材質:NBR
 硬度:ショアA70
 ¥基準単価1,930
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC04-4LS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワークを遠くからクランプする際に便利で、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435~4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1078Nの型番MC04-4LSのページです。 型番MC04-4LSに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1078Nのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ワーク押さえとして使用しています
3
満足度:3.0
ワーク押さえとして使用しています。使っているとジョイント部がガタガタになるので消耗品扱いで半年ごとに一度交換品として購入...もっと読む
0人が参考にしています。
加工前の材料を押えるために使用しています
5
満足度:5.0
加工前の製品材料を押える治具として使用しており、使い心地は良く重宝しています。何度もリピート購入しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1078N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1078N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力294N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力392N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,9301,8401,190920700870
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法ストレートベースフランジベースストレートベースストレートベースストレートベースストレートベース
クランプボルトサイズM10M10M8M4M5M6
締圧力(N)107810781960294441392
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング