メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力882N

通常単価(税別)
780
税込単価
858
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

下面押さえのストレートベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

  • 品質改善の為、現在庫無くなり次第、アーム同士の接合方法が溶接からリベットへ変更となります。
    商品写真、外形図およびCADは、先行してリベットに変更後の仕様になっております。
  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認

型番:

MC04-2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC04-2Sの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
M6
締圧力(N)
882
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール+ゴムパット
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
37.65
アーム長さ種類
ノーマル
アーム長さ(mm)
35
クランプボルト(軸に対して)
固定
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MC04−2S


規格表

型式
MC04-2S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC04-2S
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)882
 アーム開閉角度98°
 ハンドル開閉角度62°
 自重(g)170
 付属品 ゴム付きボルト
 材質:NBR
 硬度:ショアA70
 ¥基準単価780
[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC04-2S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

下面押さえのストレートベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

ご注意

  • 品質改善の為、現在庫無くなり次第、アーム同士の接合方法が溶接からリベットへ変更となります。
    商品写真、外形図およびCADは、先行してリベットに変更後の仕様になっております。
  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力882Nの型番MC04-2Sのページです。 型番MC04-2Sに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力882Nのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
検査治具製作にてパネル部品をおさえるために使用しています。
5
満足度:5.0
少しガタがありますが、この値段はありがたいです。 ずっとこの値段でお願いします。という意味で星5個です。
0人が参考にしています。
溶接治具に使用
4
満足度:4.0
以前からこのタイプを探していてミスミさんで見つけました。 他メーカーより安くていいです。 できればもう少し安ければ星5つ...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接治具のクランプに使用
5
満足度:5.0
以前からいつも利用している製品です。在庫品のため納品が早く注文の翌日に配達されるため自社で在庫を持つ必要がないのが助かり...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接治具に使用
5
満足度:5.0
溶接する際にワークを固定するために使用しています。長年ミスミのトグルクランプから選定しており、今回もリピートで購入しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力882N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力980N
トグルクランプ-横型-ストレートベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力294N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7808008609201,190700
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法ストレートベースストレートベースストレートベースストレートベースストレートベースストレートベース
クランプボルトサイズM6M6M6M4M8M5
締圧力(N)8829808822941960441
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング