メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルトなし-締圧力2270N

通常単価(税別)
1,040
税込単価
1,144
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

下面押さえのフランジベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC04-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC04-5の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
2270
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール+ゴムパット
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
47
アーム長さ種類
ノーマル
クランプボルト(軸に対して)
なし
RoHS2(10物質)?
対応
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MC04−5

*先端金具を溶接し本体に取付けてご使用ください。


規格表

型式
MC04−5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC04-5
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)2270
 アーム開閉角度107°
 ハンドル開閉角度60°
 自重(g)340
 付属品 ゴム付きボルト
 材質:NBR
 硬度:ショアA70
 ¥基準単価1,040
[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC04-5
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

下面押さえのフランジベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435~4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルトなし-締圧力2270Nの型番MC04-5のページです。 型番MC04-5に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルトなし-締圧力2270Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルトなし-締圧力2270N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルトなし-締圧力2270N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力392N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力3332N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,0401,0309501,1908301,230
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースストレートベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M8M8M8M6M10
締圧力(N)22702270227019603923332
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました