メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-ハンドル横型-側面取付ベース

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

下面押さえの側面取付ベースタイプで、高さの低いデザインです。【関連商品】オートラッチ

詳細を確認
  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC01-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MC01-11の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
サイドベース
クランプボルトサイズ
M6
締圧力(N)
2500
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
65
アーム長さ種類
ノーマル
アーム長さ(mm)
40.1
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MC01-11


規格表

型式
MC01−11
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC01-11
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)2500
 アーム開閉角度77°
 ハンドル開閉角度87°
 自重(g)210
 付属品 スチールボルト
 ¥基準単価1,160
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC01-11
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

下面押さえの側面取付ベースタイプで、高さの低いデザインです。
【関連商品】
オートラッチ

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435~4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-ハンドル横型-側面取付ベースの型番MC01-11のページです。 型番MC01-11に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-ハンドル横型-側面取付ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-ハンドル横型-側面取付ベース
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 1000N 側面取付
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横型 2270N 側面取付
トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13007-SM
トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13005-SM
トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-21383
メーカーミスミミスミミスミGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,1608409201,0946931,094
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法サイドベースサイドベースフランジベース側面フランジベース側面フランジベース側面フランジベース
クランプボルトサイズM6M6M85/16No.10M6
締圧力(N)25001000227015006802500
本体材質SS400スチールスチールSS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング