17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • クランプ部材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2744N

通常単価(税別)
1,1403,090
税込単価
1,2543,399
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです。【関連商品】オートラッチ

詳細を確認
  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

MC01-9
MC01-S9(ステンレス)


規格表

型式
MC01−9
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC01-9MC01-S9
 本体 材質SS400SUS304
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)2744
 アーム開閉角度81°
 ハンドル開閉角度89°
 自重(g)435
 付属品 スチールボルトステンレスボルト
 ¥基準単価1,1403,090
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

RoHS?最小発注数量
[スチール] SS400
スチール
10
1個
[ステンレス] SUS304
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,090
( 3,399 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです。
【関連商品】
オートラッチ

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2744Nのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
部品のクランプ
5
満足度:5.0
安くて即納なので使い勝手が良い。しかし、何か月か使用していくとヒンジ部分が折れてしまい、使えなくなった。
1人が参考にしています。
製品固定治具
4
満足度:4.0
先端金具が金属の為、先端ゴム金具に交換して使用していますが、先端ゴム金具を標準にして欲しいです。
0人が参考にしています。
部品の固定
4
満足度:4.0
コスト面に魅力を感じ、購入しました。品質は今のところ、何も問題ありません。また購入します。
0人が参考にしています。
現有品の交換部品
4
満足度:4.0
急ぎの時はミスミが一番いいね 納期も早いし、価格もそこそこ 今回設備停止にならなかったです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2744N
トグルクランプ-横型-ストレートベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2744N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力900N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力294N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,140-1,430950810 -840780
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースストレートベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M8M8M6M6M4
締圧力(N)274427442270882900294
アーム高さ種類ノーマルノーマルハイアームノーマルハイアームノーマル
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング