メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです。【関連商品】オートラッチ
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 |
| MC01−10 |
| 型式 | MC01-10 | |
| 本体 | 材質 | SS400 |
| 表面処理 | 三価クロメート | |
| グリップ部樹脂 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) |
| 使用温度範囲 | -10℃~45℃ | |
| 締圧力(N) | 3400 | |
| アーム開閉角度 | 90° | |
| ハンドル開閉角度 | 62° | |
| 自重(g) | 640 | |
| 付属品 | ゴム付きボルト 材質:NBR 硬度:ショアA70 | |
| ¥基準単価 | 1,340 | |
下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです。
【関連商品】
オートラッチ
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 従来品 | ハイアームタイプ | |
![]() | ![]() | |
| ワークの高さにより、 | かさ上げせずに、トグルクランプで | |
| かさ上げして位置調整する | ある程度の高さ調整が可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~