メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです【関連商品】オートラッチ
詳細を確認
| 型式 |
| MC01−4 |
| 型式 | MC01-4 | MC01-S4 | |
| 本体 | 材質 | SS400 | SUS304 |
| 表面処理 | 三価クロメート | ― | |
| グリップ部樹脂 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) | |
| 使用温度範囲 | -10℃~45℃ | ||
| 締圧力(N) | 2352 | ||
| アーム開閉角度 | 90° | ||
| ハンドル開閉角度 | 65° | ||
| 自重(g) | 265 | ||
| 付属品 | ゴム付きボルト 材質:NBR 硬度:ショアA70 | *ステンレスボルト | |
| ¥基準単価 | 860 | 2,380 | |
下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです
【関連商品】
オートラッチ
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 従来品 | ハイアームタイプ | ||
![]() | ![]() | ||
| ワークの高さにより、 | かさ上げせずに、トグルクランプで | ||
| かさ上げして位置調整する | ある程度の高さ調整が可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力450N
4.1通常価格(税別):650円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力392N
3.6通常価格(税別):830円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~