メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N

通常単価(税別)
680
税込単価
748
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

MC01-2とMC01-3の中間サイズのクランプです。【関連商品】オートラッチ

詳細を確認
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC01-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC01-2Bの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M5
締圧力(N)
400
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
ステンレス+ゴムパット
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
31.8
アーム長さ種類
ノーマル
アーム長さ(mm)
40
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

この商品に近い類似品がありませんでした。

外形図・規格表



外形図

MC01−2B


規格表

型式
MC01−2B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC01-2B
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)400
 アーム開閉角度90°
 ハンドル開閉角度75°
 自重(g)60
 付属品ゴム付きボルト
材質:NBR
硬度:ショアA70
 ¥基準単価680
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

製品特長紹介動画

型番リスト

表示件数
型番
MC01-2B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

MC01-2とMC01-3の中間サイズのクランプです。
【関連商品】
オートラッチ

ご注意

  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400Nの型番MC01-2Bのページです。 型番MC01-2Bに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400Nのレビュー
4.6平均満足度:4.636件のレビュー
機械部品
5
満足度:5.0
ワークの固定に使いました。クランプの枝が長いので使い勝手が良い、安価で、納期が早いので重宝してます。
1人が参考にしています。
樹脂部品のクランプに使用
5
満足度:5.0
樹脂部品用治具に取り付けて、部品押さえに使っています。 安価でネットでも購入できるため便利です。
1人が参考にしています。
組み立て治具の作成
5
満足度:5.0
納期・品質・コスト、十分に満足出来るものでした。 特に納期とコストについては、既存の出入り業者さんにお願いするより、断然...もっと読む
1人が参考にしています。
ワーク止め
5
満足度:5.0
ワークの押さえに使用しました。 設計が簡略化できるので便利です。 動きが渋いので揉み解すと軽くなります。
1人が参考にしています。
ワーク固定
5
満足度:5.0
治具とワークの固定に使用しました。 ワーク着脱も早くでき、しかっりと固定も出来て良かったです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力294N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力900N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力3400N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2800N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6809507808401,3402,160
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM5M8M4M6M10M8
締圧力(N)400227029490034002800
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング