17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • クランプ部材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N

通常単価(税別)
6101,510
税込単価
6711,661
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです。【関連商品】オートラッチ

詳細を確認
  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

MC01−2
MC01−S2(ステンレス)


規格表

型式
MC01−2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC01-2MC01-S2
 本体 材質SS400SUS304
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)264.6
 アーム開閉角度90°
 ハンドル開閉角度73°
 自重(g)35
 付属品 *ナイロンボルト*ステンレスボルト
 ¥基準単価6101,510
*ゴム付ボルトではありません。ご注意ください。
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

RoHS?最小発注数量
[スチール] SS400
樹脂
10
1個
[ステンレス] SUS304
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです。
【関連商品】
オートラッチ

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6Nのレビュー
4.1平均満足度:4.116件のレビュー
治具プレートの固定
5
満足度:5.0
製品をフィットさせるプレートを固定するのに使用しています。 以前はねじで締めていましたが、両サイドから固定するだけで時間...もっと読む
1人が参考にしています。
製品組み立て時の固定
5
満足度:5.0
製品組み立ての際に、ブレ防止のための 固定として使用しています。 クランプボルトの長さを微調整して製品の固定度合いを 変...もっと読む
1人が参考にしています。
治具用
4
満足度:4.0
治具のクランプとして使用しました。小型で安価で便利なのですが動きが商品によってバラ付きがあるように感じる事もあります。
0人が参考にしています。
部品の固定
5
満足度:5.0
部品の固定に小さな力で大きな力の作用を得られるので欠品は困ります。安定納入ができるのもよかった
0人が参考にしています。
パイプ固定用
5
満足度:5.0
銅パイプにボール盤で穴あけの時にパイプを固定するのに使用しました。 非常にコンパクトで小スペースな箇所に使用したかったの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
トグルクランプ-横型-ストレートベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
トグルクランプ-横型-ストレートベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格610-660610 -840650950
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースストレートベースフランジベースフランジベースストレートベースフランジベース
クランプボルトサイズM4M4M4M4M4M8
締圧力(N)264.6264.6264.6264.6264.62270
アーム高さ種類ノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルハイアーム
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング