17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ロータリコネクタ 許容モーメント対応 片側・両側フランジ

通常単価(税別)
16,53033,430
税込単価
18,18336,773
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

内部に無給油ブシュを内蔵しているため、モーメント荷重がかかる用途でもご使用いただけます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ロータリコネクタ 許容モーメント対応 片側・両側フランジ:関連画像 片側フランジ(HRCN) 両側フランジ(HRCNW)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差は除く。
[ ! ]内部ストッパにより、配線等がねじれないように360度回らない構造になっています。(350度回ります。)
[ ! ]破損の原因となるので、回転時、内部ストッパに強い衝撃をかけないよう、ご注意下さい。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
片側フランジ両フランジクランプレバーボルトナット
HRCNHRCNWSS400無電解ニッケルメッキCLMD6−12−SCB8−20×6LBNR8×6

規格表

型式
HRCNW54
■片側フランジ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ADD1G
(PF)
FHCVP.C.D.C1適用
パイプ
許容モ−メント荷重(計算値)
N・m
¥基準単価質量(g)
参考値
Type呼び1〜4コ
HRCN423575110G1 1/22685350901.5G4230014,1802540
545090125G2278564105G5450015,2303120
7065105140G2 1/2328578120G7075018,0603679
8280120155G3379092135G82100023,6304519
[ ! ]適用パイプはJIS C 8305鋼製電線管になりますが、ねじ部はJIS B 0202管用平行ねじとなりますのでご注意ください。(電線管用ねじは合いません)。
[ ! ]許容モーメント荷重は保証値ではありませんのでご注意ください。
[ ! ]表示数量超えはお見積り
■両側フランジ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ADD1HCP.C.D.許容モ−メント荷重(計算値)
N・m
¥基準単価質量(g)
参考値
Type呼び1〜4コ
HRCNW423575110851.59030016,2802529
5450901258510550018,9003708
70651051408512075023,6304414
828012015590135100028,6705344
[ ! ]許容モーメント荷重は保証値ではありませんのでご注意ください。
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

形状

外径 D

(φ)

適用パイプ

RoHS?最小発注数量
片側フランジ
-
G42
10
1個
片側フランジ
-
G54
10
1個
片側フランジ
-
G70
10
1個
片側フランジ
-
G82
10
1個
両側フランジ
75
G42
10
1個
両側フランジ
90
G54
10
1個
両側フランジ
105
G70
10
1個
両側フランジ
120
G82
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,530
( 18,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,750
( 19,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,050
( 23,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,560
( 30,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,990
( 20,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,030
( 24,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,560
( 30,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,430
( 36,773 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

内部に無給油ブシュを内蔵しているため、モーメント荷重がかかる用途でもご使用いただけます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ロータリコネクタ 許容モーメント対応 片側・両側フランジ:関連画像
モーメント荷重がかかる場合にも使用可能
ロータリコネクタ 許容モーメント対応 片側・両側フランジ:関連画像
パイプをつけずにボックスを取付け可能

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリコネクタ 許容モーメント対応 片側・両側フランジのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
操作盤を90°パタパタさせるために使用しました
5
満足度:5.0
当初別の品物を選定しておりましたが操作盤が重く不安定だっためこちらを採用。がっしりとして安定感ありますが、思いのほか重い...もっと読む
1人が参考にしています。
回転機構
4
満足度:4.0
回転機構の部品に使用しています。 耐久性も高く、品質は良いです。
0人が参考にしています。
機械の操作盤の回転機構として
4
満足度:4.0
簡単に取り付けられて機能的に問題ありません。納期も早いので重宝しています。できればもう少しお値打ちになるとよいです。
0人が参考にしています。
操作盤のスタンド
5
満足度:5.0
操作盤に取り付けられる回転可能な部品を探していました。 パイプスタンドPSEGシリーズと組み合わせて、任意の高さのスタン...もっと読む
0人が参考にしています。
首振りタッチパネル取付
5
満足度:5.0
架台に ロータリーコネクタROCN54 を取り付けてそこから パイプスタンドPSEG54−350 を上に伸ばし900Lの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリコネクタ 許容モーメント対応 片側・両側フランジ
ロータリコネクタ 丸フランジ・二面フランジ
回転式両フランジペンダントコンネ RPF(ストップレバー有)
パイプスタンド 管用おねじタイプ
回転式パイプ用ペンダントコンネ(内ねじ式) PPG(ストップレバー有)
パイプスタンド 止めねじタイプ
メーカーミスミミスミ大和電業ミスミ大和電業ミスミ
通常価格16,530-10,990 -26,643 --11,357 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜お見積り在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

ロータリコネクタカテゴリの売れ筋ランキング