メカニカル部品技術窓口

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 |
| CLNB | 一般 構造用鋼 | 四三酸化鉄皮膜 | 六角穴付ボルト |
| CLNM | 無電解ニッケルメッキ | 六角穴付ボルト (ステンレス) | |
| CLNA | アルミ合金 | 白アルマイト | |
| CLNS | SUS304 | − |
[ ! ]付属品:CLNBにはCB、
その他にはSCBのボルトが付属します。
| 型式 |
| CLNB25 CLNA20 |
| 型式 | A | B | L | T | G | F | J | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | 付属ボルト | ¥基準単価 | |||||
| Type | DH7 | CLNB | CLNM | CLNA | CLNS | ||||||||||||||||||
| CLNB(D20〜30・40) CLNM(D20〜50) CLNA(D20・25・50)CLNS(D20・25) | 20 | +0.021 | 65 | 45 | 45 | 12 | 25 | 47.5 | 5.5 | 6.6 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | M6−20 2本 | 7,730 | 8,150 | 6,840 | 14,740 |
| 25 | 80 | 60 | 53 | 36 | 57.5 | 7.5 | 9 | 27 | 18 | 35 | M6−25 2本 | 9,220 | 9,740 | 9,380 | 17,030 | ||||||||
| 30 | 90 | 60 | 15 | 67.5 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8−35 2本 | 10,730 | 11,330 | - | - | |||||||
| 35 | +0.025 | 105 | 80 | 68 | 40 | 77.5 | 9.5 | 11 | 35 | 24 | 50 | 3 | M8−40 2本 | - | 12,780 | - | - | ||||||
| 40 | 115 | 76 | 87.5 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | M10−45 2本 | 13,820 | 15,960 | - | - | ||||||||
| 50 | 135 | 100 | 87 | 18 | 50 | 102.5 | 12.5 | 14 | 43 | 33 | 70 | M10−50 2本 | - | 17,380 | 26,170 | - | |||||||
| [ ! ]DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。 [ ! ]かん合する軸の公差はg6、f8をお奨めします。スタンド用支柱はこちらをご参照ください。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。 | |||||||||||||||||||||||
| D | 質量(g)(参考値) | |||
| CLNB | CLNM | CLNA | CLNS | |
| 20 | 460 | 460 | 169 | 460 |
| 25 | 820 | 820 | 291 | 820 |
| 30 | 1,130 | 1,130 | - | - |
| 35 | - | 1,880 | - | - |
| 40 | 2,850 | 2,850 | - | - |
| 50 | - | 4,800 | 1,378 | - |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,250円 ( 7,975円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,940円 ( 10,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,740円 ( 30,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,190円 ( 9,009円 ) | 3日目 |
9,770円 ( 10,747円 ) | 3日目 |
11,370円 ( 12,507円 ) | 3日目 |
14,650円 ( 16,115円 ) | 3日目 |
8,640円 ( 9,504円 ) | 3日目 |
10,320円 ( 11,352円 ) | 3日目 |
12,010円 ( 13,211円 ) | 3日目 |
13,550円 ( 14,905円 ) | 3日目 |
16,920円 ( 18,612円 ) | 3日目 |
18,420円 ( 20,262円 ) | 3日目 |
15,620円 ( 17,182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,050円 ( 19,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



ミスミからのコメント
大変申し訳ございません。急激な受注増のため、カタログ記載の通常納期から遅れております。現在復旧に向けて生産調整しており、2018年2月13日(火)に通常納期に復旧予定です。ご不明点等ございましたらお客様サービス窓口(電話0120-343-066)にご連絡をお願いいたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ 棒状
4.5
ミスミ
デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ ブラケット単品
4.4通常価格(税別):800円~

ミスミ
デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ 棒状
4.8
ミスミ
スタンドブラケット 側面取付タイプ
4.2通常価格(税別):4,450円~

ミスミ
スタンドブラケット 角穴 スタンダードタイプ
3.5通常価格(税別):1,470円~

三好キカイ(旧三好パイジョン)
マルパイジョン同径穴タイプ水平穴
4通常価格(税別):1,079円~

ミスミ
スタンドブラケット 角穴 側面取付タイプ
4.8通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ ブラケット単品
4.4通常価格(税別):870円~

ミスミ
スタンドブラケット 側面取付・鋳造タイプ
4.1通常価格(税別):2,360円~