メカニカル部品技術窓口
【特長】・一般的な各型の近接センサを低価格、短納期で提供します。
■前面検出(検出距離4mm)
EX4-F12(2線式)
EMX4-F12(3線式)
EMX4-F12C(3線式)
■上面検出(検出距離4mm)
EX4-T12(2線式)
EMX4-T12(3線式)
EMX4-T12C(3線式)
■前面・上面検出(検出距離2.5mm)
EMX2.5-F8(3線式)
EMX2.5-T8(3線式)
■取付金具(検出距離4mmのみに付属)
取付穴加工寸法
M3×0.5タップまたはΦ3.4通し穴取付穴がΦ3.4通し穴の場合、平ワッシャ、ばねワッシャ、ナットにて固定。ねじの長さは取付板厚さ等により選定。

| 材質 | 備考 | |
| 本体(ケース) | ポリカーボネート | ― |
| 取付金具 | SUS304相当 | 検出距離4mmのみ付属 |
| 型式 |
| EX4−F12 |
| 型式 | 検出面 | 検出距離 | 出力形態 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1〜4コ | 5〜10コ | ||||
| EX4−F12 | 前面 | 4mm | N.O. | 1,490 | 1,260 |
| EX4−T12 | 上面 |
| 型式 | 検出面 | 検出距離 | 出力形態 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1〜4コ | 5〜10コ | ||||
| EMX2.5−F8 | 前面 | 2.5mm | N.O. | 1,490 | 1,260 |
| EMX2.5−T8 | 上面 | ||||
| EMX4−F12 | 前面 | 4mm | N.O. | 1,490 | 1,260 |
| EMX4−T12 | 上面 | ||||
| EMX4−F12C | 前面 | 4mm | N.C. | 1,490 | 1,260 |
| EMX4−T12C | 上面 |
| 種類 | 直流2線式 | 直流3線式 | ||||||
| 前面検出 | 上面検出 | 前面検出 | 上面検出 | 前面検出 | 上面検出 | 前面検出 | 上面検出 | |
| N.O.(ノーマルオープン) | NPN N.O(ノーマルオープン) | NPN N.O (ノーマルオープン) | NPN N.C (ノーマルクローズ) | |||||
| 型式 | EX4−F12 | EX4−T12 | EMX2.5−F8 | EMX2.5−T8 | EMX4−F12 | EMX4−T12 | EMX4−F12C | EMX4−T12C |
| 定格使用電圧 | DC12/24V (DC10〜30V) 許容リップル率3%p−p以下 | DC12/24V (DC10〜30V) 許容リップル率3%p−p以下 | DC12/24V (DC10〜30V) 許容リップル率3%p−p以下 | |||||
| 標準検出体(mm) | 鉄 20×20×1t | 鉄 15×15×1t | 鉄 20×20×1t | |||||
| 実効動作距離 | 4mm±10% | 2.5mm±15% | 4mm±10% | |||||
| 保証動作距離 | 0〜2.8mm | 0〜1.7mm | 0〜2.8mm | |||||
| 応動材質 | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | |||||
| 応差 | 約20%以下 | 約20%以下 | 約20%以下 | |||||
| 動作サイクル周波数 | 最大200Hz | 最大500Hz | 最大200Hz | |||||
| 定格使用電流 | 5〜50mA | 最大50mA | 最大50mA | |||||
| 電圧降下 | 3V以下 | 1V以下 | 1V以下 | |||||
| オフ状態電流 | 1.0mA以下 | 0.1mA以下 | 0.1mA以下 | |||||
| 表示灯 | 動作表示 | 動作表示 | 動作表示 | |||||
| 使用周囲温度 | −10〜+50℃ | −10〜+50℃ | −10〜+50℃ | |||||
| 温度特性 | ±20%以内(+23℃時の動作距離に対して) | ±20%以内(+23℃時の動作距離に対して) | ±20%以内(+23℃時の動作距離に対して) | |||||
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz1分間 | AC500V 50/60Hz1分間 | AC500V 50/60Hz1分間 | |||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500V) | 50MΩ以上(DC500V) | 50MΩ以上(DC500V) | |||||
| 耐振動 | 複振幅1.5mm 10〜55Hz(X、Y、Z各方向2h) | 複振幅1.5mm 10〜55Hz(X、Y、Z各方向2h) | 複振幅1.5mm 10〜55Hz(X、Y、Z各方向2h) | |||||
| 耐衝撃 | 294m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) | 294m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) | 294m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) | |||||
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||
| ケース材質 | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ポリカーボネート | |||||
| リード線 | 耐油性ケーブル1.0m | 耐油性ケーブル1.0m | 耐油性ケーブル1.0m | |||||
| 外径(φ3)0.18mm2 2芯 | 外径(φ3)0.18mm2 3芯 | 外径(φ3)0.18mm2 3芯 | ||||||
| 締付トルク | 0.4Nm以下 | 0.4Nm以下 | 0.4Nm以下 | |||||
| 質量 | 約20g | 約19g | 約20g | |||||
EX4/EMX4 ![]() | EMX2.5 ![]() |
EX4/EMX4 ![]() | EMX2.5 ![]() |
■接続/動作

直流2線式 N.O.(ノーマルオープン)※1

直流3線式 NPN N.O.(ノーマルオープン)
直流3線式 NPN N.C.(ノーマルクローズ)

■相互干渉と同周波数分類
2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、近接センサ相互の取り付け間隔を動作距離の10倍以上(中心間)とってください。
この間隔のとり方が少ないと相互干渉を起こすことがあります。
| 型 式 | 取 付 | 無限平面の金属体 並行配置 | 検出面まで平面 金属体並行配置 | 窓状金属体に配置 | 前面に金属体配置 | 並行配置 | 対向配置 前面検出タイプ | 対向配置 上面検出タイプ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| EMX2.5−T8 | 3.7 | 3.7 | 14 | 8 | 18 | − | 20 | |
| EMX2.5−F8 | 10 | 7 | 14 | 8 | 18 | 20 | − | |
| EX4−T12 EMX4−T12 | 3.25 | 3.25 | 30 | 10 | 32 | − | 20 | |
| EX4−F12 EMX4−F12 EMX4−F12C EMX4−T12C | 20 | 15 | 30 | 10 | 32 | 20 | − | |
■取付について(検出距離4mmの場合)
※検出距離2.5mmタイプに取付板は付属しません)
EX4-F12
EMX4-F12
EMX4-F12C
EX4-T12
EMX4-T12
EMX4-T12C
取付穴がφ3.4穴の場合は、
平ワッシャ、バネワッシャ、ナットにて固定
ねじの長さは取付板厚さ等により選定してください。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
価格が安い代替相当品
|
|---|
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
【特長】・一般的な各型の近接センサを低価格、短納期で提供します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ
4通常価格(税別):10,450円