メカニカル部品技術窓口
φ3、M4と径が小さいので、限られたスペースにも取付けることができます。
PSMMD3 PSMM4| 型式 |
| PSMM4 |
| 型式 | 検出距離 (mm) | 出力形態 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1〜5コ | 6〜20 | |||
| PSMMD3 | 1 | NPN N.O. | 9,750 | 9,260 |
| PSMM4 |
φ3、M4と径が小さいので、限られたスペースにも取付けることができます。
■検出領域特性
PSMMD3
PSMM4


| タイプ | 超小型タイプ | |
| 型式 | PSMMD3 | PSMM4 |
| サイズ | φ3 | M4 |
| 検出距離 | 1mm | |
| 出力形態/動作モード | NPN/N.O.(ノーマルオープン) | |
| 電源 | DC(3線式) | |
| ケーブル | φ3 PURケーブル2m | |
| 検出ヘッド部構造 (使用方法) | シールドタイプ (埋め込み使用可) | |
| 検出物体 | 金属全般 鉄(FE360)を1とした時の補正係数 (参考値) アルミ:0.5 銅:0.45 真鍮:0.6 ステンレス:0.8 | |
| 応差 | 実効検出距離Srの10%以下 | |
| 供給電圧範囲 | 10〜30V DC | |
| 出力電流 | 最大100mA | |
| 無負荷時供給電流 | 最大10mA | |
| 最大応答周波数 | 3000Hz | |
| 使用環境温度範囲 | -25〜+70℃ | |
| LED動作表示灯 | 安定領域での検出時:点灯 不安定領域での検出時:点滅 | |
| 保護構造 | IP67 | |
| 内蔵保護回路 | 短絡保護・過負荷保護 極性反転保護・誘導保護 EMC保護・パワーオンリセット | |
| ケース材質 | SUS303 | |
| 締め付けトルク(N・m) | − | 0.8 |
| 特長 | 1.超小型φ3mm、M4でアンプ内蔵。 2.超小型でも1mmの検出距離で埋め込み可能。 3.3000Hzまでの高い応答周波数。 | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円
![超小型近接センサ[アンプ分離] (GA-311/GH)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005013183/221005013183_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
超小型近接センサ[アンプ分離] (GA-311/GH)
4通常価格(税別):8,497円~