メカニカル部品技術窓口
【特長】・一般的なねじ型の近接センサを低価格、短納期で提供します。
■シールド ねじ型M8| 型式 |
| EM7−18S |
| 型式 | 形状 | M (細目) | ねじ pitch | 検出距離 | 出力形態 | 接続方法 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1〜4コ | 5〜10コ | |||||||
| EM2−8S | ねじ型 | 8 | 1.0 | 2mm | NPN N.O. | コード引き出しタイプ2m (耐油性ケーブル) | 5,200 | 4,650 |
| EM3−12S | ねじ型 | 12 | 1.0 | 3mm | 4,350 | 3,690 | ||
| EM7−18S | ねじ型 | 18 | 1.0 | 7mm | 4,920 | 4,180 | ||
| EM10−30S | ねじ型 | 30 | 1.5 | 10mm | 5,490 | 4,660 |
| 型式 | 形状 | M (細目) | ねじ pitch | 検出距離 | 出力形態 | 接続方法 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1〜4コ | 5〜10コ | |||||||
| EM8−12U | ねじ型 | 12 | 1.0 | 8mm | NPN N.O. | コード引き出しタイプ2m (耐油性ケーブル) | 4,350 | 3,690 |
| EM14−18U | ねじ型 | 18 | 1.0 | 14mm | 4,920 | 4,180 |
| 型式 | 形状 | M (細目) | ねじ pitch | 検出距離 | 出力形態 | 接続方法 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1〜4コ | 5〜10コ | |||||||
| EMZ3−12S | ねじ型 | 12 | 1.0 | 3mm | NPN N.O. | コード引き出しタイプ2m (耐油性ケーブル) | 4,350 | 3,690 |
| EMZ7−18S | ねじ型 | 18 | 1.0 | 7mm | 4,920 | 4,180 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
価格が安い代替相当品
|
|---|
6,360円 ( 6,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
5,330円 ( 5,863円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
6,020円 ( 6,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
5,330円 ( 5,863円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
6,720円 ( 7,392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
6,020円 ( 6,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
5,330円 ( 5,863円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
6,020円 ( 6,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
【特長】・一般的なねじ型の近接センサを低価格、短納期で提供します。
■検出領域図(代表値) ■形状特性(代表値) ■接続/動作 直流2線式 直流3線式NPN出力 
| 型式 | a | b | c | d | e | f | g | h |
| EM2-8S | 8 | ̶ | ̶ | ̶ | 16 | 20 | 8 | 4 |
| EM3-12S/EMZ3-12S | 8 | ̶ | ̶ | ̶ | 24 | 30 | 9 | 6 |
| EM7-18S/EMZ7-18S | 20 | ̶ | ̶ | ̶ | 36 | 50 | 13.5 | 9 |
| EM10-30S | 40 | ̶ | ̶ | ̶ | 60 | 100 | 20 | 15 |
| EM8-12U | ̶ | 20 | 40 | 15 | 100 | 120 | 40 | 20 |
| EM14-18U | ̶ | 40 | 70 | 22 | 110 | 200 | 70 | 35 |
・付近に大きなサージを発生するモータなどがある場合、センサ自身の負荷が大きなサージ発生源となる場合は、バリスタ等のサージアブソーバを発生源に挿入してください。
| 種類 | 直流2線式 | 直流3線式 | |||||||
| シールド | 非シールド | シールド | |||||||
| M8 | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M12 | M18 | ||
| 型式 | EM2−8S | EM3−12S | EM7−18S | EM10−30S | EM8−12U | EM14−18U | EMZ3−12S | EMZ7−18S | |
| 定格使用電圧 | DC12/24V(DC10〜30V) 許容リップル率10%p−p以下 | DC12/24V(DC10〜30V) 許容リップル率10%p−p以下 | DC12/24V(DC10〜30V) 許容リップル率10%p−p以下 | ||||||
| 標準検出体(mm) | 鉄 8×8×1t | 鉄 12×12×1t | 鉄 18×18×1t | 鉄 30×30×1t | 鉄 30×30×t1 | 鉄 30×30×t1 | 鉄 12×12×1t | 鉄 18×18×1t | |
| 実効動作距離 | 2mm±10% | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | 8mm±10% | 14mm±10% | 3mm±10% | 7mm±10% | |
| 保証動作距離 | 0〜1.4mm | 0〜2.2mm | 0〜5.6mm | 0〜8.1mm | 0〜6.4mm | 0〜11.3mm | 0〜2.2mm | 0〜5.6mm | |
| 応動材質 | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | ||||||
| 応差 | 15%以下 | 20%以下 | 20%以下 | 20%以下 | |||||
| 動作サイクル周波数 | 2kHz | 300kHz | 100Hz | 100Hz | 300Hz | 100Hz | |||
| 定格使用電流 | 3〜100mA | 5〜100mA | 最大200mA | ||||||
| 電圧降下 | 3V以下 | 3V以下 | 1.5V以下 | ||||||
| オフ状態電流 | 0.55mA以下 | 1mA以下 | 1mA以下 | 0.5mA以下 | |||||
| 回路保護 | 負荷短絡保護回路 | 負荷短絡保護回路、サージ吸収回路 | 負荷短絡保護回路、サージ吸収回路 | 負荷短絡保護回路、サージ吸収回路、逆接続保護回路 | |||||
| 表示灯 | 動作表示 | 動作表示 | 動作表示 | ||||||
| 使用周囲温度 | −25〜+70℃ | −25〜+70℃ | −25〜+70℃ | ||||||
| 温度特性 | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | ±15%以内(+23℃時の動作に対して) | ±10%以内(+23℃時の動作に対して) | ±10%以内(+23℃時の動作に対して) | ±15%以内(+23℃時の動作に対して) | ±10%以内(+23℃時の動作に対して) | |||
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz(1分間) | AC500V 50/60Hz(1分間) | AC600V 50/60Hz(1分間) | AC500V 50/60Hz(1分間) | |||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500V) | 50MΩ以上(DC500V) | 50MΩ以上(DC500V) | ||||||
| 耐振動 | 複振幅1.5mm 10〜55Hz(X、Y、Z各方向2h) | 複振幅1.5mm 10〜55Hz(X、Y、Z各方向2h) | 複振幅1.5mm 10〜55Hz(X、Y、Z各方向2h) | ||||||
| 耐衝撃 | 980m/S2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) | 490m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) | 490m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) | 490m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) | |||||
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||
| ケース材質 | ケース | ステンレス | 金属部:真鍮ニッケルメッキ | 金属部:真鍮ニッケルメッキ | 金属部:真鍮ニッケルメッキ | ||||
| 検出面 | PBT樹脂 | PBT樹脂 | PBT樹脂 | ||||||
| リード線 | 耐油性ケーブル2m 外径(約φ4.1)0.3mm2 2芯 | 耐油性ケーブル2m 外径(約φ3.8)0.3mm2 2芯 | 耐油性ケーブル2m 外径(約φ6)0.5mm2 2芯 | 耐油性ケーブル2m 外径(約φ3.8)0.3mm2 2芯 | 耐油性ケーブル2m 外径(約φ3.8)0.3mm2 3芯 | ||||
| 締付トルク | 検出面から10mmの範囲:9Nm以下 上記よりケーブル側の範囲:12Nm以下 | 5Nm以下 | 10Nm以下 | 20Nm以下 | 5Nm以下 | 10Nm以下 | 5Nm以下 | 10Nm以下 | |
| 質量 | 約50g | 約90g | 約150g | 約250g | 約90g | 約150g | 約80g | 約150g | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

理研計器(ガス測定器・検知器)
高精度近接センサ(標準型センサ)
0通常価格(税別):15,825円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~