17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

センサ取付用板金スタンド

通常単価(税別)
1,1201,450
税込単価
1,2321,595
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

センサ取付用の支柱スタンドセット。通常の支柱クランプより軽量。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

センサ取付用板金スタンド:関連画像 SENRG
(平面取付)
SENRS
(側面取付)
[ M ]材質 SUS304
[ A ]付属品
専用ワッシャ1個
専用ナット1個
ボルト(三価クロメート)
SENRG:M5-30 1本
SENRS:M5-25 1本

規格表

型式
SENRG
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
1〜4コ5〜9コ10〜50コ
SENRG1,4101,3301,135
SENRS1,0901,030875
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

スタンド

RoHS?最小発注数量
平面取付
10
1個
側面取付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

センサ取付用の支柱スタンドセット。通常の支柱クランプより軽量。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ取付用板金スタンドのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
センサ取付用として
5
満足度:5.0
当社で設計、製作した客先向け生産設備製品の一部装置にこちらの部品を取付て、液面のレベルを取るセンサ取付用として使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。
センサ取り付けブラケットとして
4
満足度:4.0
製作している生産設備機器のセンサ取り付けブラケットとして使用しました。設計担当者が選定し購入しました。使用感としてこれと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサ取付用板金スタンド
センサ取付用スタンドブラケットセット スタンド板金タイプ
センサ取付用樹脂スタンド
センサ取付用スタンドブラケットセット スタンド樹脂タイプ
センサ取付用ベース
センサ取付用樹脂ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,120-1,810 -890 -1,610 -1,740 -1,090
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類組合せ用部品光電センサ取付用組合せ用部品光電センサ取付用組合せ用部品光電センサ取付用
取付部品 種類スタンドスタンドスタンドスタンドその他ブラケット
材質証明書対象外対象外対象外対象外対象外対象外
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング