メカニカル部品技術窓口
線あたりとなるため、丸棒タイプに比べ耐磨耗対策を行いたいシーンに最適です。

| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 |
| GIRS | SS400 | − |
| GIRH | S45C | 45〜55HRC |
| 型式 | − | L | − | F | − | S | − | S1 | ||
| Type | T | |||||||||
| GIRS | 12 | − | 130 | − | 20 | − | 25 | − | 13 | |
| 型式 | L 指定5mm単位 | F 指定5mm単位 | S 指定5mm単位 | S1 指定1mm単位 | ¥基準単価 | ||
| Type | T | GIRS | GIRH | ||||
| GIRS GIRH | 6 | 100〜300 | 20〜60 | 25〜50 | 13≦S1≦S−12 | 1,600 | 1,800 |
| 9 | 1,800 | 1,900 | |||||
| 12 | 2,050 | 2,150 | |||||
| 16 | 2,300 | 2,400 | |||||
| 追加工 コード | 取付穴を丸穴へ変更 | 指定例 | \/1Code | |
| MR | ![]() | 取付穴を丸穴へ変更致します。 〈指定方法〉 MR | GIRS12-130-20-25-13-MR | 無料 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
線あたりとなるため、丸棒タイプに比べ耐磨耗対策を行いたいシーンに最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラフガイドプレートタイプ
4
ミスミ
ラフガイド スタンダードタイプ
4.6
ミスミ
ラフガイド リブ付タイプ
5
ミスミ
ラフガイド スリムタイプ
4
ミスミ
アンチバックユニット
4.5通常価格(税別):2,750円~

ミスミ
キャッチヤー V溝タイプ プレートホールド型
4.7通常価格(税別):2,950円~

ミスミ
キャッチヤー V溝タイプ フラットボトム型
3.6通常価格(税別):2,710円~

ミスミ
ワークガイド L字型タイプ
4.6通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ワークガイド ストレートタイプ
4.3