17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ワークガイド V形状タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
1,2601,520
税込単価
1,3861,672
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

丸物ワークのガイドや受けとしてご使用いただけます。鉄の他に傷防止用の樹脂製がございます。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ワークガイド V形状タイプ 外形図
[!]φ 5~φ30の丸棒を受けることができます。
指示無き寸法公差
寸法区分
公差
(㎜)
を超え
以下
0.5
3
±0.1
3
6
±0.1
6
30
±0.2
30
120
±0.3
[!]JIS B 0405m級(中級)に準拠。
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理色見
WGVAS45C相当シルバー
WGVB四酸化鉄皮膜
WGVM無電解ニッケルメッキシルバー
WGVH40HRC〜四酸化鉄皮膜
WGVR無電解ニッケルメッキシルバー
WGVJポリアセタール
WGVNMCナイロン

規格表

型式
WGVA25
WGVJ35
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeL選択WGVAWGVBWGVMWGVHWGVRWGVJWGVN
WGVA
WGVB
WGVM

WGVH
WGVR
WGVJ
WGVN
251,2601,3101,3701,4201,4701,4701,370
351,3101,3701,4201,4701,5201,5201,420

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなりますため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

硬度

長さL

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
S45C相当
なし
-
25
S45C相当
-
10
1個
S45C相当
なし
-
35
S45C相当
-
10
1個
S45C相当
四酸化鉄皮膜
-
25
S45C相当
四酸化鉄皮膜
10
1個
S45C相当
四酸化鉄皮膜
-
35
S45C相当
四酸化鉄皮膜
10
1個
S45C相当
四酸化鉄皮膜
40HRC~
25
S45C相当
四酸化鉄皮膜
10
1個
S45C相当
四酸化鉄皮膜
40HRC~
35
S45C相当
四酸化鉄皮膜
10
1個
ポリアセタール
なし
-
25
ポリアセタール
-
10
1個
ポリアセタール
なし
-
35
ポリアセタール
-
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
-
25
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
-
35
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
MCナイロン
なし
-
25
MCナイロン
-
10
1個
MCナイロン
なし
-
35
MCナイロン
-
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
40HRC~
25
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
40HRC~
35
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,310
( 1,441 )
2日目

-

1,370
( 1,507 )
2日目

-

1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

丸物ワークのガイドや受けとしてご使用いただけます。鉄の他に傷防止用の樹脂製がございます。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
表示数量超えはWOSにて
 ご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークガイド V形状タイプのレビュー
4.4平均満足度:4.415件のレビュー
ワーク受け部
5
満足度:5.0
用途により材質が選択できるので、とても便利、穴ピッチも統一でき別の治具との互換性を持たせることもできる。
1人が参考にしています。
装置のカバー
5
満足度:5.0
脱着式のカバーにするためV字型のガイドを利用して作りました。 位置決めもラフにできるため作業者から好評でした。
1人が参考にしています。
丸物の受け部品
5
満足度:5.0
生産設備の丸物の受け部品として使用しています。 しっかり固定出来て評判も良かったです。
0人が参考にしています。
ネジ先端加工クランプ用として使用
5
満足度:5.0
ネジの仕様追加で加工を行うときクランプで傷を付けづにワークガイドとして使用出来てよかったです。
0人が参考にしています。
丸棒の受け台として
2
満足度:2.0
丸棒の受けに使用しました。 ただ、高さや幅の寸法バリエーションがもっとあると助かります。 大きい径の場合、V溝幅が狭いた...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見をいただきありがとうございます。 本商品の規格拡張につき検討させていただきます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークガイド V形状タイプ
【クリーン洗浄品】ワークガイド V形状タイプ
ワークガイド ストレートタイプ
ワークガイド プレートタイプ
ワークガイド アングルタイプ
Vブロック スタンダード T型タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,260-----2,920 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜2日目〜2日目〜2日目〜3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
種類V型V型ストレートストレートL型V型
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークガイドカテゴリの売れ筋ランキング