メカニカル部品技術窓口
ワイドブロックタイプの台形ねじナットの高さ調整用スペーサです。

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| MTKL | SS400 | 四三酸化鉄皮膜 |
| 型式 | − | T |
| MTKL2 | − | 3.5 |
| 型式 | T | 適用台形ねじナット | W | L | W1 | L1 | d | ¥基準単価 | |||||
| Type | No. | 指定0.1mm単位 | Type | 内径d | T=2.5〜2.9 | T=3.0〜4.9 | T=5.0〜6.9 | T=7.0〜9.0 | |||||
| MTKL | 1 | 2.5〜9.0 | MTSBHR MTSBHL MTSMHR | 10 | 30 | 24 | 20 | 16 | 4.5 | 1,650 | 1,660 | 1,690 | 1,750 |
| 2 | 12・14 | 38 | 30 | 26 | 20 | 5.5 | 1,670 | 1,690 | 1,740 | 1,780 | |||
| 3 | 16 | 44 | 35 | 32 | 24 | 1,680 | 1,720 | 1,770 | 1,830 | ||||
| 4 | 18・20 | 48 | 40 | 36 | 28 | 6.5 | 1,690 | 1,720 | 1,780 | 1,840 | |||
| 5 | 22・25 | 62 | 50 | 46 | 34 | 9 | 1,750 | 1,810 | 1,860 | 1,960 | |||
| 6 | 28・32 | 68 | 56 | 52 | 40 | 1,770 | 1,850 | 1,920 | 2,040 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
ワイドブロックタイプの台形ねじナットの高さ調整用スペーサです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜12 | 13・14 | 15~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 20% | お見積り |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
30度台形ねじ用ナット フランジ付 / コンパクト・フランジ付 タイプ
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット ワイドブロックナット
4.5通常価格(税別):4,110円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット 無給油フランジ付タイプ
4.3通常価格(税別):3,190円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット ストレートタイプ
4.5通常価格(税別):920円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット トールブロックナット
4.6通常価格(税別):4,260円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット 樹脂ナット 高強度樹脂タイプ
5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
30度台形ねじ用 ナットブラケット
4.7
ミスミ
30度台形ねじ用ナット バックラッシレスタイプ
0通常価格(税別):10,450円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット 丸フランジ・長穴タイプ・右ねじ
5通常価格(税別):3,690円~