17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ホルダ材質

  • ねじの呼び M(mm)

    ~mm
  • ねじ長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホルダ付マグネット おねじタイプ

通常単価(税別)
1,5101,940
税込単価
1,6612,134
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】おねじタイプのホルダ付きマグネットです。耐熱温度は80℃です。

  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ホルダ付マグネット おねじタイプ 外形図
すり割りタイプ
六角穴付タイプ
型式Type耐熱
温度
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
HXBすり割りタイプSUM24L無電解ニッケルメッキネオジム磁石ニッケルメッキ80℃
六角穴付タイプSUM23

規格表

型式L
HXB10
HXG10
8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d1BM×P
(並目)
吸着力
N{kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
すり割り六角穴¥基準単価
TypeWB1t1
HXB6845M6×1.03.9{0.4}1700~22001.51,560
153.03.01,730
885M8×1.257.8{0.8}2900~34001.51,560
154.03.01,730
1086M10×1.516.7{1.7}2700~32002.01,510
155.03.01,630
121278M12×1.7532.3{3.3}2500~30002.51,630
206.03.01,730
161410M16×260.8{6.2}2700~32008.03.01,840
201,840
201613M20×2.5123.5{12.6}2900~340010.04.01,940
251,940
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は参考値です。

型番リスト

表示件数

ホルダ材質

ねじの呼び M

(mm)

ねじ長さ L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
SUM24L
6
8
ホルダ:SUM24L|磁石:ネオジム磁石
10
1個
SUM23
6
15
ホルダ:SUM23|磁石:ネオジム磁石
10
1個
SUM24L
8
8
ホルダ:SUM24L|磁石:ネオジム磁石
10
1個
SUM23
8
15
ホルダ:SUM23|磁石:ネオジム磁石
10
1個
SUM24L
10
8
ホルダ:SUM24L|磁石:ネオジム磁石
10
1個
SUM23
10
15
ホルダ:SUM23|磁石:ネオジム磁石
10
1個
SUM24L
12
12
ホルダ:SUM24L|磁石:ネオジム磁石
10
1個
SUM23
12
20
ホルダ:SUM23|磁石:ネオジム磁石
10
1個
SUM23
16
14
ホルダ:SUM23|磁石:ネオジム磁石
10
1個
SUM23
16
20
ホルダ:SUM23|磁石:ネオジム磁石
10
1個
SUM23
20
16
ホルダ:SUM23|磁石:ネオジム磁石
10
1個
SUM23
20
25
ホルダ:SUM23|磁石:ネオジム磁石
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】おねじタイプのホルダ付きマグネットです。耐熱温度は80℃です。

ご注意

  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

取付スペースが狭い部分に最適です。
(接着剤固定推奨)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダ付マグネット おねじタイプのレビュー
4.4平均満足度:4.419件のレビュー
ワークの固定用
5
満足度:5.0
台の底面にねじ穴を切って、高さ調整で磁力を調整して使用。 磁力が弱くなるが、もう1サイズしたもあるとありがたい。
2人が参考にしています。
治具の位置決め
4
満足度:4.0
ホルダ付きマグネットをブロック内ねじ穴につけて治具側にねじをつけて仮固定するのに使用しています。必要最低限の磁力で止めた...もっと読む
1人が参考にしています。
治具に使用しました。
5
満足度:5.0
治具に使用しました。ネジタイプを探していたのでこちらを購入しました。今のところ問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
治具内のワーク吸着用
4
満足度:4.0
通常は一般的なマグネットを使用しており、落ち止めのフォロセットが必要ですが、このタイプはその必要もないので便利です。
0人が参考にしています。
治具用
4
満足度:4.0
治具への取り付けに使用しました。 ネジタイプなので取り付けの幅が広がり使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダ付マグネット おねじタイプ
JRM/JRF ホルダつきマグネット ゴムジャケットタイプ
JHMS-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ
JDM ホルダつきマグネット
JSM ホルダつきマグネット
JDF/JDFS ホルダつきマグネット
メーカーミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,510-1,870 -3,799 -744 -1,297 -712 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目3日目〜4日目4日目
特性・用途該当なし-----
マグネット種類(材質)ネオジム磁石-----
ホルダ表面処理無電解ニッケルメッキ-----
磁石表面処理ニッケルメッキ-----
磁極(表)N-----
よく一緒に購入される商品

マグネット ねじ止めタイプカテゴリの売れ筋ランキング