メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
Dカットされた軸に合わせたブッシュです。軸回転抑制しながら軸を摺動させたい場合...
詳細情報を確認する| ■ストレート | ■ツバ付き |
![]() | ![]() |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | ストレート | ツバ付 | ||||||||
| Type | 素材記号 | Type | 素材記号 | |||||||||
| SKS93 | 50~60HRC | - | P | +0.03 +0.01 | F | +0.05 0 | SKD | P | +0.03 +0.01 | F | +0.05 0 | STKD |
| SKS93 | 50~60HRC | 無電解ニッケルメッキ | KJB | SKDM | KJB | STKDM | ||||||
| SUS304 | - | - | P | h7 | F | +0.03 0 | SKDS | P | h7 | F | +0.03 0 | STKDS |
| SUS440C相当 | 45~50HRC | - | KJBH | SKDC | KJBH | STKDC | ||||||
| 型式 | 全タイプ共通 | ツバ付のみ | |||||||||
| Type | 素材記号 | D | P 指定0.01mm単位 | F(F<P/2) 指定0.1mm単位 | L 指定1mm単位 | T 選択 | H | ||||
| ストレート・一面 | ツバ付・一面 | ||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | F | +0.05 0 | SKD SKDM SKDS SKDC | STKD STKDM STKDS STKDC | 8 | 3.00~5.00 | 0.3~3.0 | 5~25 | 2 3 5 | D+4 |
| KJB | 10 | 3.00~7.00 | 0.3~3.0 | ||||||||
| 12 | 3.00~9.00 | 0.5~4.0 | |||||||||
| P | h7 | F | +0.03 0 | 16 | 4.00~13.00 | 0.5~6.0 | |||||
| KJBH | 20 | 6.00~17.00 | 1.0~8.0 | ||||||||
| 25 | 8.00~21.00 | 2.0~10.0 | |||||||||
| D | ¥単価 1~4コ | |||||||||||||||
| ストレート | ツバ付き | |||||||||||||||
| P(+0.03/+0.01)F(+0.05/0) | PH7 F(+0.03/0) | P(+0.03/+0.01)F(+0.05/0) | PH7 F(+0.03/0) | |||||||||||||
| KJBSKD | KJBSKDM | KJBSKDS | KJBSKDC | KJBHSKD | KJBHSKDM | KJBHSKDS | KJBHSKDC | KJBSTKD | KJBSTKDM | KJBSTKDS | KJBSTKDC | KJBHSTKD | KJBHSTKDM | KJBHSTKDS | KJBHSTKDC | |
| 8 | 2,300 | 2,450 | - | 3,350 | 2,400 | 2,550 | - | 3,450 | 2,730 | 3,080 | 3280 | 3,690 | 2,840 | 3,200 | 3390 | 3,800 |
| 10 | 2,300 | 2,450 | 3,000 | 3,350 | 2,400 | 2,550 | 3,100 | 3,450 | 2,730 | 3,080 | 3,280 | 3,690 | 2,840 | 3,200 | 3,390 | 3,800 |
| 12 | 2,500 | 2,650 | 3,080 | 3,430 | 2,600 | 2,750 | 3,180 | 3,530 | 2,770 | 3,120 | 3,320 | 3,730 | 2,880 | 3,240 | 3,430 | 3,850 |
| 16 | 3,000 | 3,150 | 3,780 | 4,220 | 3,100 | 3,250 | 3,880 | 4,320 | 3,480 | 3,940 | 4,180 | 4,700 | 3,600 | 4,050 | 4,290 | 4,820 |
| 20 | 3,500 | 3,650 | 4,540 | 5,070 | 3,600 | 3,750 | 4,640 | 5,170 | 4,320 | 4,880 | 5,190 | 5,840 | 4,440 | 5,000 | 5,300 | 5,950 |
| 25 | 3,800 | 3,950 | 4,920 | 5,500 | 3,900 | 4,050 | 5,020 | 5,600 | 4,730 | 5,340 | 5,670 | 6,380 | 4,840 | 5,450 | 5,780 | 6,490 |
| Catalog No. | − | P | − | F | − | L | − | T |
| KJBSTK12 | − | P8.00 | − | F3.0 | − | L10 | − | T3 |
| 5 | 日目発送 |
| 型式 | − | P | − | F | − | L | − | T | − | (FC・NC…etc.) |
| KJBSKD10 | − | P5 | − | F2 | − | L20 | − | FC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
溝追加工(接着剤溜まり用)![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5 [ ! ]ストレートはL≧10、 | 200 |
溝追加工(抜け止め防止)![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5 [ ! ]ストレートはL≧10、 | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
| 表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜) | STC | 四三酸化鉄皮膜を追加します。 [ ! ]材質SKS93(無電解ニッケル | 200 |
ツバ厚公差変更![]() | TKC | ツバ厚公差を±0.01に変更します。 [ ! ]ツバ付タイプのみ適用 [ NG ]追加工LKCとの併用不可 | 400 |
L寸公差変更![]() | LKC | L寸公差を 0-0.05に変更します [ NG ]追加工TKCとの併用不可 | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 ノーマルタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 圧入タイプ
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート 圧入タイプ
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付ストレート ツバ付
4.7
ミスミ
検査治具用ブシュ ねじブシュ
4.4