メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
粉塵や切削屑が多い箇所でご使用できる防塵用ミニチュアリニアガイドです。(株)駿河生産プラットフォーム製...
詳細を確認ミスミ製リニアガイドの特長と構造
取付方法 / 使用方法
グリース種類 / メンテナンス方法
カタログ規格外品(特注品)について
| レール・ブロック 材質 (硬度) 1 | レール長 タイプ 2 | ブロック数 3 | 予圧・精度A | 高さ(H) B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽予圧 | ||||||
| 上級 | ||||||
| 標準レール | ワイドレール | 標準レール | ワイドレール | |||
| ステンレス鋼 [SUS440C相当] (56HRC~) | 標準長さ (定寸) | 1 | SSEBD | SSEBWD | 13 16 20 | 14 16 |
| 2 | SSE2BD | SSE2BWD | ||||
| 1mm指定 (指定寸) | 1 | SSEBDL | SSEBWDL | |||
| 2 | SSE2BDL | SSE2BWDL | ||||
1各箇所の材質については ミスミ製リニアガイド商品情報 をご確認ください。
2標準長さ(定寸)は こちら をご参考ください。標準長さ(定寸)に希望のレール長さが無い場合は、1mm指定(指定寸)をお選びください。
33~4ブロック品をご希望の方は、1ブロック品の型番を選定いただき、追加工で「B3(3ブロック)」または「B4(4ブロック)」を指定ください。
5ブロック以上をご希望の方はこちら をご参考ください。
[ ! ]耐熱温度は−20〜80℃になります。
[ NG ]ブロック・レールの単品購入はできません。(カタログ規格外品サービスでもお取り扱いがありません)
型式構成
タイプ | 高さH | レール長さL | 追加工 | |||||
A | B | |||||||


■L寸法公差 単位:(mm)
| L寸区分 | 公差 |
|---|---|
| 25 ≦L≦ 400 | 0 -0.8 |
| 400 <L≦ 1000 | 0 -1.0 |
■H・W2寸法精度
| 種類 | 精度規格 | 組付け高さ(H) | 精度(μm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上級 | |||||
| ミニチュアリニアガイド | 高さHの寸法許容差 | 6~20 | ±20 | ||
| 高さHのペア相互差 | 15 | ||||
| 幅W2の寸法許容差 | ±25 | ||||
| 幅W2のペア相互差 | 20 | ||||
※基準面からの図視[ ! ]高さのペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックの、高さ寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。
[ ! ]幅のペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックと、レール間の幅寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。
[ ! ]二軸平行使用の追加工(WC)はございません。(Hの寸法許容差±20μmの場合、最大40μmの差となります)
[ ! ]寸法精度/与圧(すきま)詳細は>>こちら。
| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 2000 | ±1.2 |
| レール タイプ | 型式 | L 4 | ブロック寸法 | レール寸法 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | Cb | H1 | W1 | W2 | Ca | ザグリ穴 | F | G 5 | |||
| 1ブロック | 2ブロック | d1×d2×h | |||||||||||||||||
| 標準 レール | SSEBD SSEBDL | SSE2BD SSE2BDL | 13 | 45~470 (120) | 27 | 36.9 | 20 | 15 | M3×3.5 | 19.9 | 11 | 0.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 25 | 10 |
| 16 | 70~990 (150) | 32 | 45.4 | 25 | 20 | M3×4 | 27.4 | 13 | 0.5 | 9.5 | 15 | 8.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 40 | 15 | |||
| 20 | 100~1000 (160) | 40 | 53 | 30 | 25 | M4×6 | 34.6 | 16 | 0.5 | 11 | 20 | 10 | 0.5 | 6×9.5×5.5 | 60 | 20 | |||
| ワイド レール | SSEBWD SSEBWDL | SSE2BWD SSE2BWDL | 14 | 70~470 (150) | 40 | 47.3 | 28 | 15 | M3×3.5 | 30.1 | 12 | 0.5 | 8 | 24 | 8 | 0.5 | 4.5×8×4.5 | 40 | 15 |
| 16 | 70~990 (190) | 60 | 58 | 45 | 20 | M4×4.5 | 40 | 14 | 0.5 | 9.5 | 42 | 9 | 0.5 | 4.5×8×4.5 | 40 | 15 | |||
4( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。
51mm指定(指定寸)の場合、H20は最大939mmまでとなります。
6L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細は>>こちら
!レールおよびブロック双方の基準面(直線溝が入っている側)を正しく合わせて固定してください。詳細は>>こちら。
[ ! ]防水仕様のお取り扱いはございません。
標準レール長さ (定寸) 一覧
下表が各サイズの標準レール長さ一覧になります。こちらからレール長さをお選びください。
また、下表に無い長さも1mm単位でご指定できます。その場合は下表右端の追加価格が発生します。
| 高さ ( H ) | レール長さ ( L ) | 1mm指定 追加価格 7 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 レール | 13 | (45) | (70) | (95) | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | ¥1,000 | ||||||
| 16 | (70) | (110) | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 | 750 | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 | 990 | ¥1,100 | |
| 20 | (100) | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | ¥1,200 | |||||||||
| ワイド レール | 14 | (70) | (110) | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | ¥1,500 | |||||||||||||
| 16 | (70) | (110) | (150) | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 | 750 | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 | 990 | ¥1,700 | |
7指定したL寸よりも長く、最も近い標準レール長さ(定寸タイプ)の基準単価に表中の金額を加算してください。
例)SSEBDL16-234のとき SSEBD16-270の価格 (7,560) + 1,000 = 8,660円
!( )内寸法は2ブロックタイプでの標準品の取扱いがございません。
kgf=N×0.101972
| 高さ (H) | 基本定格荷重7 | 静的許容モーメント | 質量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(動) kN | Co(静) kN | ブロック1個 | ブロック2個密着8 | ブロック kg | ガイドレール kg/m | |||||||
| MA N・m | MB N・m | MC N・m | MA N・m | MB N・m | MC N・m | |||||||
| 標準 レール | 13 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | 51.3 | 51.3 | 32.2 | 0.045 | 0.61 | |
| 16 | 3.6 | 5.4 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | 118.2 | 118.2 | 79.2 | 0.065 | 1.02 | ||
| 20 | 5.2 | 8.5 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | 143.3 | 143.3 | 172.8 | 0.13 | 1.65 | ||
| ワイド レール | 14 | 3.5 | 5.3 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | 70.9 | 70.9 | 104.2 | 0.085 | 1.40 | |
| 16 | 5.8 | 8.5 | 40.2 | 43.6 | 148.0 | 160.9 | 160.9 | 296.0 | 0.16 | 2.95 | ||
8基本定格荷重は、ブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一になります。あらゆる姿勢でご使用することが可能です。
9ブロック2個密着時の静的許容モーメントは保証値ではなく参考値となります。
静的安全係数(fsの下限)
| 使用条件 | fsの下限 |
|---|---|
| 普通の運転条件のとき | 1~2 |
| 円滑な走行性能を要求するとき | 2~4 |
| 振動・衝撃があるとき | 3~5 |
許容荷重 (N)≦ Co/fs
許容モーメント (N・m)≦ (MA、MB、MC)/fs
fs:静的安全係数 Co:基本静定格荷重
MA、MB、MC:静的許容モーメント(N・m)

・リニアガイドでは、転動体が転がり運動を行うので、すべり案内に比べ摩擦抵抗が小さくなりますが、負荷荷重や速度、潤滑剤の特性により変化します。
特にモーメントを負荷した場合や予圧を与えた場合は、摩擦抵抗力は増加します。またシール抵抗はシールリップのしめしろや潤滑剤の状態により変化し
ますが、負荷荷重には比例せず常に一定の値を示します。摩擦抵抗力は次式により求められます。
F=μ・w+f
| 種類 | 動摩擦係数(μ) |
| ミニチュアリニアガイド | 0.004~0.006 |
| 中荷重リニアガイド | 0.002~0.003 |
条件:ミニチュアリニアガイド(標準レール) 組付け高さ(H):10 ・・・ 摺動抵抗(シール抵抗):0.5(N)
動摩擦係数(μ):0.005
負荷荷重:150(N)
F(摩擦抵抗力)=0.005×150+0.5=1.25(N)
■基準面と取付方向


■使用上の注意
[ ! ]ブロックにはボール脱落防止の保持器(ワイヤー)が装着されています。ブロックの取り扱いは>>こちらを参照ください。■グリースについて
■標準のグリースニップル位置
■その他
| Code | 追加工 | 仕様 | 注意事項 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLC RLC (\500) | LLC:左端面切断 RLC:右端面切断 ![]() | ・レールの端面を切断します。 ・刻印側を手前(基準面を奥)として切断します。 (左のイメージの通り) ・切断するレールの長さは下表をご確認ください。
| !全長は切断した分短くなります。 例)SSEBD13-95-LLCのL寸は90mmになります。 !定寸タイプ(標準レール長さ)のみ適用可。 !H寸13のL寸45は適用できません。 !H寸20は適用できません。 | |||||||||||||||
| B3 B4 | B3:ブロック追加(計3個) B4:ブロック追加(計4個) 3ブロック仕様 ![]() 4ブロック仕様 | ・ブロックを3個(4個)取り付けた状態で出荷いたします。 ・L寸(レール長さ)の最短長さ制限があります。 下表「B3・B4指定時選定最短レール長さ」を参照ください。 | !型式は1ブロックで指定ください。 (× SSE2BD13-320-B4) !価格は下表「ブロック追加価格」を参照ください。 |
| H | レール | B3: ¥/1Code | B4: ¥/1Code |
| 13 | 標準 | 10,560 | 15,840 |
| ワイド | - | - | |
| 14 | 標準 | - | - |
| ワイド | 12,870 | 19,310 | |
| 16 | 標準 | 11,820 | 17,730 |
| ワイド | 14,460 | 21,690 | |
| 20 | 標準 | 14,300 | 21,450 |
| ワイド | - | - |
| H | ブロック | B3 (3ブロック) | B4 (4ブロック) |
| 13 | 標準 | 145 | 195 |
| ワイド | − | − | |
| 14 | 標準 | − | − |
| ワイド | 190 | 230 | |
| 16 | 標準 | 190 | 230 |
| ワイド | 230 | 270 | |
| 20 | 標準 | 220 | 280 |
| ワイド | − | − |
| 高さ ( H ) | リニアガイド クランパー | レール取付穴 キャップ | ミニチュアリニアガイド用高さ調整ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S45C相当 無電解ニッケルメッキ | アルミ合金 白アルマイト | ||||||
| 標準レール用 ワイドレール用 | 基準側 | フリー側 | 基準側 | フリー側 | |||
![]() | ![]() | ― | |||||
| 標準 レール | 13 | SECK13 | PACK-SGLC3 | ミニチュアリニアガイド 防塵用 には ご用意がございません | |||
| 16 | SECK16 | PACK-SGLC3 | |||||
| 20 | ― | ― | |||||
| ワイド レール | 14 | SECWK14 | ― | ||||
| 16 | SECWK16 | ― | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
粉塵や切削屑が多い箇所でご使用できる防塵用ミニチュアリニアガイドです。(株)駿河生産プラットフォーム製駿河生産プラットフォームは、ミクロン単位の精度が要求される「精密加工技術」をベースに事業を展開。
航空宇宙、自動車業界など最先端分野でも、駿河の精密機械部品が採用されています。
駿河生産プラットフォームホームページはこちらミスミ製リニアガイド関連ページ商品ラインナップよくある質問(FAQ)当日出荷商品 潤滑ユニットMX関連部品
| H | 定寸 L | ¥基準単価 | |
| 1ブロック | 2ブロック | ||
| SSEBD | SSE2BD | ||
| 13 | 45 | 5,310 | - |
| 70 | 5,310 | - | |
| 95 | 5,560 | - | |
| 120 | 5,780 | 10,200 | |
| 145 | 6,040 | 10,440 | |
| 170 | 6,270 | 10,680 | |
| 195 | 6,530 | 10,940 | |
| 220 | 6,790 | 11,180 | |
| 245 | 7,050 | 11,470 | |
| 270 | 7,350 | 11,750 | |
| 295 | 7,660 | 12,070 | |
| 320 | 7,740 | 12,120 | |
| 345 | 8,040 | 12,340 | |
| 370 | 8,500 | 12,800 | |
| 395 | 8,860 | 13,160 | |
| 420 | 9,280 | 13,580 | |
| 445 | 9,710 | 13,990 | |
| 470 | 10,050 | 14,360 | |
| 16 | 70 | 6,110 | - |
| 110 | 6,110 | - | |
| 150 | 6,410 | 11,140 | |
| 190 | 6,720 | 11,430 | |
| 230 | 7,090 | 11,790 | |
| 270 | 7,560 | 12,280 | |
| 310 | 8,130 | 12,850 | |
| 350 | 8,580 | 13,330 | |
| 390 | 8,980 | 13,680 | |
| 430 | 9,120 | 13,700 | |
| 470 | 9,670 | 14,260 | |
| 510 | 10,160 | 14,750 | |
| 550 | 10,710 | 15,300 | |
| 590 | 11,420 | 16,020 | |
| 630 | 12,100 | 16,690 | |
| 670 | 12,780 | 17,360 | |
| 710 | 13,460 | 18,050 | |
| 750 | 14,140 | 18,730 | |
| 790 | 14,820 | 19,410 | |
| 830 | 15,500 | 20,090 | |
| 870 | 16,180 | 20,770 | |
| 910 | 16,860 | 21,450 | |
| 950 | 17,540 | 22,130 | |
| 990 | 18,220 | 22,810 | |
| 20 | 100 | 9,050 | - |
| 160 | 9,050 | 15,300 | |
| 220 | 9,550 | 15,810 | |
| 280 | 11,030 | 17,270 | |
| 340 | 11,650 | 17,930 | |
| 400 | 12,860 | 19,110 | |
| 460 | 13,640 | 19,900 | |
| 520 | 14,190 | 20,130 | |
| 580 | 15,140 | 21,110 | |
| 640 | 16,050 | 22,020 | |
| 700 | 16,970 | 22,930 | |
| 760 | 17,890 | 23,850 | |
| 820 | 18,810 | 24,770 | |
| 880 | 19,730 | 25,690 | |
| 940 | 20,650 | 26,610 | |
| 1000 | 21,570 | 27,530 | |
| H | 定寸 L | ¥基準単価 | |
| 1ブロック | 2ブロック | ||
| SSEBWD | SSE2BWD | ||
| 14 | 70 | 7,790 | - |
| 110 | 7,790 | - | |
| 150 | 8,310 | 13,830 | |
| 190 | 9,050 | 14,530 | |
| 230 | 9,880 | 15,400 | |
| 270 | 10,570 | 16,090 | |
| 310 | 10,820 | 16,170 | |
| 350 | 11,600 | 16,970 | |
| 390 | 12,550 | 17,930 | |
| 430 | 13,860 | 19,220 | |
| 470 | 14,900 | 20,240 | |
| 16 | 70 | 8,960 | - |
| 110 | 8,960 | - | |
| 150 | 9,530 | - | |
| 190 | 10,110 | 16,510 | |
| 230 | 10,730 | 17,150 | |
| 270 | 11,520 | 17,940 | |
| 310 | 12,180 | 18,590 | |
| 350 | 13,000 | 19,410 | |
| 390 | 13,680 | 20,100 | |
| 430 | 13,850 | 20,210 | |
| 470 | 14,600 | 20,840 | |
| 510 | 15,350 | 21,600 | |
| 550 | 15,930 | 22,170 | |
| 590 | 16,830 | 23,090 | |
| 630 | 17,750 | 24,000 | |
| 670 | 19,710 | 25,960 | |
| 710 | 21,140 | 27,390 | |
| 750 | 22,570 | 28,820 | |
| 790 | 24,000 | 30,250 | |
| 830 | 25,430 | 31,680 | |
| 870 | 26,860 | 33,110 | |
| 910 | 28,290 | 34,540 | |
| 950 | 29,720 | 35,970 | |
| 990 | 31,150 | 37,400 | |
| H | ¥基準単価 | |||
| 標準レ−ル | ワイドレ−ル | |||
| 1ブロック | 2ブロック | 1ブロック | 2ブロック | |
| SSEBDL | SSE2BDL | SSEBWDL | SSE2BWDL | |
| 13・14 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| 16 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 1,700 |
| 20 | 1,200 | 1,200 | - | - |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜4 | 5〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 14% | 18% |
| 出荷日 | 通常 | +3日 | お見積り |



ミスミからのコメント
貴重なご意見をいただきありがとうございます。 現状組付け、ご使用いただいているの事。ご不便をおかけいたしました。 不具合につきましては、すぐに技術窓口へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。