17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケット

通常単価(税別)
139350
税込単価
153385
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・クロス接続の際にフレームからはみ出しません。【材質】A6063

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLBL5
[ M ]材  質 A6063
[ S ]表面処理 アルマイト処理

規格表

型式
HBLBL5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
適合ボルト許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
Typeボルト個数1〜99コ100〜200
HBLBL513CBM5-82686116111

追加工

AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットを
セット
SET
SST
SEU
SSU
SEP
SSP
ブラケットをフレームに取
付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)
 ボルナット
Code型式個数型式個数
SETCBM5-82HNTT5-52
SSTSCB5-8HNTTBS5-5
SEUCBM5-8HNTU5-5
SSUSCB5-8SHNTU5-5
SEPCBM5-8HNTP5-5
SSPSCB5-8SHNTP5-5
 SETSSTSEUSSUSEPSSP
HBLBL58764113175113132
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。 

追加工詳細

■適応ボルト・ナットセット詳細

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM5-8先入れHNTT5-5無し
SSTSCB5-8ステンレス先入れHNTTBS5-5ステンレス無し
SEUCBM5-8先入れHNTU5-5有り
SSUSCB5-8ステンレス先入れSHNTU5-5ステンレス有り
SEPCBM5-8後入れHNTP5-5有り
SSPSCB5-8ステンレス後入れSHNTP5-5ステンレス有り

対応フレーム

5シリーズフレーム

使用例

・クロス接続の際にフレームからはみ出しません

 
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケット 関連画像1_使用例
 

関連商品

■5シリーズ(溝幅6mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケット 関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケット 関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケット 関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケット 関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケット 関連画像5_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケット 関連画像6_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

付属品

RoHS?最小発注数量
10
1個
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

・クロス接続の際にフレームからはみ出しません。【材質】A6063

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~200
201~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケットのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
治具の固定
5
満足度:5.0
今までカタログでこの部品の存在を見逃していました。アルミの角材から加工しようかと考えていましたが、別の部品を探していた時...もっと読む
1人が参考にしています。
設備用
5
満足度:5.0
設備の一部にこの商品でないとダメな箇所がありますので、専用部品のような扱いをしています。使い心地等も良いです。
0人が参考にしています。
アルミフレームのブラケット
5
満足度:5.0
美観性が良いので今までブラケットの見た目から仕様を躊躇っていた目につきやすい部位にもアルミフレームを用いやすくなりました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケット
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケット
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブロックブラケット
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブロックブラケット
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブロックブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブロックブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格139--230 -316 ---
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
フレームシリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
材質A6063A6063A6N01SS-T3A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T3
表面処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
フレームシリーズHFSHFSHFSHFSHFSHFS
フレームサイズ20・25・40共用20・25・40共用30・60共用40・80共用40・80共用30・60共用

ブロック・プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング