17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-ナット止ブラケット

chemSHERPA
通常単価(税別)
161366
税込単価
177403
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

長い突起にナットを突き当てることで、面倒なナットの位置決めが不要になります。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLFSR5
5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット:関連画像
[ ! ]ナットの穴位置値の違いに対応するため長穴になっています。
[ ! ]高い位置からナットを落とすと、突起が破損する恐れがあります。
[ ! ]座金の使用をおすすめします。(追加工・SEC)
[ ! ]ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
[ M ]材質:ADC12 [ S ]表面処理:無し

規格表

型式
HBLFSR5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
Typeボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLFSR515CBM5−102HNTT5−521176141134

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLFSR5SET
HBLFSR5C-SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLFSR5-C
(取付け用ネジこちらHCBM)
HBLFSR521
■C穴追加工(カバー取付例)
追加工コード-Cをご指定ください。
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れ
バネナット)
SSU
(ステンレス先入れ
バネナット)
SEP
(後入れ
バネナット)
SSP
(ステンレス後入れ
バネナット)
SEC
(座金組込
ボルト・
ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)
(例)HBLFSR5指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM5-102HNTT5-52
SSTSCB5-10HNTTBS5-5
SEUCBM5-10HNTU5-5
SSUSCB5-10SHNTU5-5
SEPCBM5-10HNTP5-5
SSPSCB5-10SHNTP5-5
SECHCBST5-12HNTT5-5

 

-SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBLFSNF58764113175113132132
HBLFSN5
HBLFSN5-4
HBLFSNB598124124
HBLFSNM58764113175113132132
CHBLFSN5
HBLFSL5
HBLFSLB598124124
HBLFSLM58764113175113132
HBLFSR5132
HBLFSNK5
HBLFSNE5
HBLFSNT5101107127217127175
HBLFSSW5175128226349226264
HBLFSSWB5196247247
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。  
■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)
追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM5-10先入れHNTT5-5無し
SSTSCB5-10ステンレス先入れHNTTBS5-5ステンレス無し
SEUCBM5-10先入れHNTU5-5有り
SSUSCB5-10ステンレス先入れSHNTU5-5ステンレス有り
SEPCBM5-10後入れHNTP5-5有り
SSPSCB5-10ステンレス後入れSHNTP5-5ステンレス有り
SECHCBST5-12鉄(座金付き)先入れHNTT5-5無し

使用例

・フレーム溝にはまる突起がついたタイプです。
 突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。

ナットを突起に突き当たるまで押し込むとブラケットとナットの穴の位置が合い、微調整の必要がありません。
[ NG ]短めナット・HNTM,HNTAMは適用不可です。
関連画像

技術情報

■直角度
ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
■ブラケット許容荷重の考え方

 
5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット 関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

類似商品

商品名ナット止ブラケット突起付反転ブラケットカバー付ブラケット片リブブラケット片側突起付ブラケット
製品写真

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット 関連画像1_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット 関連画像2_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット 関連画像5_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット 関連画像4_類似商品

片面に突起がなく、プレートに接続可能

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット 関連画像5_類似商品

材質ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12
特長長い突起がナット止となり、ナット位置の微調整が不要なタイプです。取付面に突起が付いており、取付時の位置決めが容易です。最もオーソドックスなタイプです。防塵用のカバーを装着したタイプです。内部に埃が溜まらず衛生面で優れます。リブ(側面)が片側のみで六角レンチを回しやすいタイプです。突起が片側のみに付いておりフレーム/プレートの接続時に有効です。
代表型式本商品HBLFSN5HBLFSNT5HBLFSL5HBLFSNK5

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット 関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット 関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット 関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット 関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット 関連画像5_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

長い突起にナットを突き当てることで、面倒なナットの位置決めが不要になります。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-ナット止ブラケットのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
アルミフレーム固定用
5
満足度:5.0
アルミフレーム製品の固定、補強用に購入しました。 使い勝手も問題なく、良いと思います。
0人が参考にしています。
制作したフレーム棚の補強に
4
満足度:4.0
フレーム棚に重たい物を乗せるので、フレームずれてきてしまった為に補強として購入しました。火打ちの役割があるので補強できて...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの固定に
5
満足度:5.0
アルミフレームの固定に使用しました。 厚みがあるのでしっかり固定できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-ナット止ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-ナット止ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-ナット止ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-突起付ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格161-161 -180 -112 -70 -269 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質ADC12ADC12ADC12-ADC12ADC12
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
適用フレーム幅(mm)20304020 / 25 / 40 / 60 / 8020 / 25 / 40 / 50 / 60 / 8040 / 80
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝2列溝

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング