17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ジョイント部材組込

  • L(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.5mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:2日目

    フレームにジョイントが組み込まれた状態の製品のため、追加工なしで先入れダブルジョイントが使用できます

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    JFSD6-3030L
    (左端面先入れダブルジョイント組込タイプ)

    JFSD6-3030W
    (両端面先入れダブルジョイント組込タイプ)

    ジョイント部品組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ:関連画像
    [ ! ]ジョイント部材は軽く締め付けた状態で出荷されます。

    部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
    アルミフレームA6N01SS−T5アルマイト処理
    先入れダブルジョイントキット先入れダブルジョイントSUS316相当
    偏芯ナット
    六角穴付ボルトSUS304

    規格表

    型式L
    JFSD6−3030L1200
    型式ジョイント部材
    組込
    L
    指定0.5mm単位
    フレーム組込み済みジョイント部品A締結時に
    必要なレンチ
    ¥フレーム単価¥ジョイント他
    先入れダブルジョイント個数300mm未満300mm以上(円/m)
    JFSD6−3030L
    (左端面のみ)
    1004000HFS6−3030(こちら)HDJHSN6230M5用1,129884735
    W
    (両側端面)
    41,8648841,470
    ■L=300未満の場合
     長さに関わらず表中単価となります。
     ex:JFSD6−3030L−250=1,060円
    ■L=300以上の場合
     下記計算をし価格を算出します。
     ¥基準単価/m×指定L寸+ジョイント他単価
    =販売単価
     ex:JFSD6−3030L−1200
    ⇒830×1.2m+690=996+690
    =1,680円
     (1円単位は切り捨て)

    追加工

    [ ! ]本ページ掲載以外の追加工は適用できません。

    AlterationsCodeSpec.¥/1Code
    フレームタップ深さ
    右端面タップ追加工
     

    [ ! ]JFS□□-□□□□L
    左端面各種ジョイント
    組込タイプのみ適用

    RTP
    右端面
    6−3030M824180
    AlterationsCodeSpec.¥/1Code
    フレームH穴径
    右端面レンチ穴追加工
     

    [ ! ]JFSC□-□□□□L
    JFSS□-□□□□L
    のみ適用

    RCH

    RCV

    6−3030158120

    使用例

    ・相手側フレームに追加工不要で接続できます。

     

    六角レンチにて位置を
    調整しながら締めます。

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像1_使用例
     

    参考

    アルミフレームは HFS6-3030となります。
    その他6シリーズのフレームをご使用の場合は、フレームとジョイントを単体でご購入ください。

     

    アルミフレーム 総合情報ページ

    取手 / 蝶番 / 錠

    キャスタ / アジャスタ / アンカー

    アルミフレームユニット

    他アクセサリ

    製品比較情報

    ■6シリーズ

    通常のブラケットを使うと周辺との干渉が発生してしまう場合は、ブラインドジョイント接続をおすすめします。以下の表をご覧の上、商品ページにて詳細仕様をご確認ください。

    商品名先入れダブル
    ジョイント
    シンプル
    ジョイント
    シングル
    ジョイント
    タッピング
    ジョイント
    スクリュー
    ジョイント
    センター
    ジョイント
    後入れダブル
    ジョイント
    パラレル
    ジョイント
    製品写真

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像1_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像2_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像3_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像4_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像5_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像6_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像7_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像8_製品比較情報

    取り付け図

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像9_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像10_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像11_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像12_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像13_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像14_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像15_製品比較情報

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像16_製品比較情報

    材質SUS316相当/
    SUS304
    S45C/SCM435鉄 or SUS304SWCH-18A鉄orSUS304SCS13SCS13/SUS304
    相当
    SCS13/SUS304
    特長フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。端面タップ穴の追加工のみで、1箇所での締込みで締結できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームを横並べでの接続ができます。
    6シリーズ
    商品ページ
    商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
    必要な追加工S穴タップ穴あけレンチ穴 D穴レンチ穴タップ穴あけ レンチ穴M穴M穴L穴
    ジョイント組み込み済みフレーム閲覧中シンプルジョイント組み込み済フレームシングルジョイント組み込み済フレームスクリュージョイント組み込み済フレームセンタージョイント組み込み済フレーム

    6シリーズ関連商品

    ■6シリーズ(溝幅8mm)

    商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
    写真

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像1_6シリーズ関連商品

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像2_6シリーズ関連商品

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像3_6シリーズ関連商品

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像4_6シリーズ関連商品

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ 関連画像5_6シリーズ関連商品

    カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
    商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
    総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

    関連リンク

    ■規格外品サービスのご案内

    ・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
    【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
    https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
     ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
     製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

    型番リスト

    表示件数

    ジョイント部材組込

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    L(左端面のみ)
    100 ~ 4000
    10
    1個
    W(両側端面)
    100 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    フレームにジョイントが組み込まれた状態の製品のため、追加工なしで先入れダブルジョイントが使用できます

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    納期

     2 日目出荷
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~160161~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプのレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    自由に設計できるのが良い
    5
    満足度:5.0
    いつも使用しています。設計ツールとの併用で、自由度の高い設計ができるのでとても気に入っています。
    0人が参考にしています。
    フレームにボルト穴がなくても取り付けられる。
    5
    満足度:5.0
    フレーム購入後、ボルト穴がなかったーっていう時でも、取り付けできます。そういう意味ではとても助かります。ただ、ちょっと締...もっと読む
    0人が参考にしています。
    社内設備品製作用付帯部品として使用
    4
    満足度:4.0
    アルミフレーム利用の設備品(作業台等)製作にあたりミスミブランドの潤沢な在庫量且つバラエティに富んだ各種付帯部品を組み合...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ
    8シリーズ(溝幅10mm)組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ
    8-45シリーズ(溝幅10mm)組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ
    6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ
    5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム センタージョイントタイプ
    8-45シリーズ(溝幅10mm)ジョイント部品組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
    シリーズ6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)
    材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5
    フレームシリーズHFSHFSHFSHFSHFSHFS
    フレームNo.6-30308-40408-45456-30305-20208-4545

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング