メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・下面押さえのフランジベースタイプで、立型のクランプです。

| 型式 |
| MC04−6 |
| 型式 | MC04-6 | MC04-S6 | |
| 本体 | 材質 | SS400 | SUS304 |
| 表面処理 | 三価クロメート | ― | |
| グリップ部樹脂 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) | |
| 使用温度範囲 | -10℃~45℃ | ||
| 締圧力(N) | 294 | ||
| アーム開閉角度 | 85° | ||
| ハンドル開閉角度 | 90° | ||
| 自重(g) | 40 | ||
| 付属品 | ゴム付きボルト 材質:NBR 硬度:ショアA70 | ゴム付き ステンレスボルト | |
| ¥基準単価 | 740 | 1,320 | |
【特長】・下面押さえのフランジベースタイプで、立型のクランプです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力450N
4.1通常価格(税別):650円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N
4.6通常価格(税別):720円~