メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N

通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワークを遠くからクランプする際に便利で、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC04-1L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC04-1Lの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M5
締圧力(N)
186
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール+ゴムパット
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
24
アーム長さ種類
ロングアーム
アーム長さ(mm)
51
クランプボルト(軸に対して)
調整可能
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

この商品に近い類似品がありませんでした。

外形図・規格表



外形図

MC04−1L(ロングアーム)


規格表

型式
MC04-1L
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC04-1L
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)186
 アーム開閉角度104°
 ハンドル開閉角度62°
 自重(g)75
 付属品 ゴム付きボルト
 材質:NBR
 硬度:ショアA70
 ¥基準単価840
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC04-1L
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

ワークを遠くからクランプする際に便利で、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186Nの型番MC04-1Lのページです。 型番MC04-1Lに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186Nのレビュー
4平均満足度:4.017件のレビュー
測定治具押え
3
満足度:3.0
カタログに表記されている注意として •16年1月より製品改良のため、アーム部内径を(6)へ変更致しました。 とあるが、絵...もっと読む
1人が参考にしています。
製品固定用
5
満足度:5.0
バリエーションが豊富でありがたいです。 今回はロングアームを購入しました。 先端の抑え部分の種類が、いくつか選択できれば...もっと読む
0人が参考にしています。
治具に使用しています。
5
満足度:5.0
治具によく使用しています。サイズも豊富で短納期なので大変助かっています。
0人が参考にしています。
治具上の製品固定
4
満足度:4.0
サイズが豊富で良い。 付属品のゴム付きボルト、しっかりしてます。
0人が参考にしています。
ワークの固定
4
満足度:4.0
ワークの固定の為購入致しました。 固定部の調整もしやすく、問題無く使用出来ました。 また購入させて頂こうと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力392N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1078N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力784N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8401,0201,1908301,8401,340
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースストレートベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM5M5M8M6M10M8
締圧力(N)18618619603921078784
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング