メカニカル部品技術窓口
下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです。【関連商品】オートラッチ
詳細を確認| MC01−1 |
| MC01−S1(ステンレス) |
![]() |
| 型式 |
| MC01−1 |
| 型式 | MC01-1 | MC01-S1 | |
| 本体 | 材質 | SS400 | SUS304 |
| 表面処理 | 三価クロメート | ― | |
| グリップ部樹脂 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) | |
| 使用温度範囲 | -10℃~45℃ | ||
| 締圧力(N) | 264.6 | ||
| アーム開閉角度 | 90° | ||
| ハンドル開閉角度 | 73° | ||
| 自重(g) | 30 | ||
| 付属品 | *ナイロンボルト | *ステンレスボルト | |
| ¥基準単価 | 610 | 1,480 | |
下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです。
【関連商品】
オートラッチ
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |




ミスミからのコメント
この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。頂きましご意見につきましては、関係部門へもフィードバックし今後の改善に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N
4通常価格(税別):840円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N
4.6通常価格(税別):720円~