メカニカル部品技術窓口
アルミフレーム扉の取り付けに必要なプレート・ボルト・ナットがセットになったステーです。耐食性に優れたS...
詳細を確認

| 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ステー | SUS304 | ヘアライン処理 |
| 取付けプレート | SPCC | 三価クロメート |
■取付例 | アルミフレームに金具を使用し、STYSFステーを取付けられます。 | |||||
| STYSF金具 アルミフレーム 組合せ | ![]() | |||||
| STYSF5 | STYSF6 | |||||
| 上部 | HFS5−2040![]() | HFS6−3060![]() | ||||
| 下部 | HFS5−2020![]() | HFS6−3030![]() | ||||
| 型式 | − | H |
| STYSF6 | − | 129 |
| 型式 | 構成部品 | ¥基準 単価 | ¥スライド 単 価 | ||||||||||||||||||
| フレーム側 | 扉側 | ||||||||||||||||||||
| Type | No. | H | 最小長 L Min | 最大長 L Max | 最大保持荷重 N(kgf)/1本 | 取付 プレート | 取付ネジ | 個数 | ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 取付 ブラケット | 取付ネジ | 個数 | ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 1〜4コ | 5〜50 |
| STYSF | 5 | 129 | 133 | 195 | 147(15) | No.5用 | SHFBS4−6 | 2 | SCB3−6 | 3 | HNTT5−4 | 2 | No.5用 | SCB4−6 | 2 | SCB3−6 | 2 | HNTT5−4 | 2 | 3,129 | 2,814 |
| 166 | 170 | 270 | SHFBS4−6 | 2 | SCB3−6 | HNTT5−4 | SCB4−6 | SCB3−6 | HNTT5−4 | 3,308 | 2,972 | ||||||||||
| 6 | 129 | 133 | 195 | No.6用 | SHFBS4−8 | 2 | SCB3−6 | HNTT6−4 | No.6用 | SCB4−8 | SCB3−6 | HNTT6−4 | 3,150 | 2,835 | |||||||
| 166 | 170 | 270 | SHFBS4−8 | 2 | SCB3−6 | HNTT6−4 | SCB4−8 | SCB3−6 | HNTT6−4 | 3,308 | 2,940 | ||||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,958円 ( 4,354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,185円 ( 4,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,985円 ( 4,384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,185円 ( 4,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アルミフレーム扉の取り付けに必要なプレート・ボルト・ナットがセットになったステーです。耐食性に優れたSUS304製で、5・6シリーズのフレームに対応。部品が揃っているため、スムーズに組み立て作業が行えます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
扉フレーム
4.6
ミスミ
戸当たり(開き戸用)
4.6通常価格(税別):346円~

ミスミ
扉用キャスタキット
4.5通常価格(税別):936円~

ミスミ
扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ
4.8通常価格(税別):189円~

ミスミ
折戸用マグネットキャッチ
4通常価格(税別):1,247円~

ミスミ
折戸用スライダー
4通常価格(税別):1,628円~

SUS(エスユーエス)
ドアシール
4.5通常価格(税別):1,854円~

SUS(エスユーエス)
折戸スライダ
0通常価格(税別):2,192円~

SUS(エスユーエス)
パネルフィックスピース(樹脂パネル用)
0通常価格(税別):68円