17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体取付側フレーム

    ~mm
  • 扉側フレーム

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用

通常単価(税別)
1,0501,183
税込単価
1,1551,301
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレーム扉の接続に最適な、5・6シリーズ対応のマグネットキャッチセットです。取付用ボルト・ナット...

詳細を確認
  • アルミフレーム用のキャッチについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■MGCE1
■5−5用プレート     ■6−5用プレート     ■6−6用プレート
部品[ M ]材質[ S ]表面処理
マグネットキャッチハウジングアルミ合金アルマイト処理
マグネットフェライト
吸着板SPCCニッケルメッキ


規格表

型式
HMGCE5−5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式構成部品¥基準
単価
¥スライド
単 価
マグネット側扉側
TypeNo.マグネット吸着力N
(kgf)
取付プレート取付ボルト個数ナット個数取付ボルト個数取付ボルト個数ナット個数1〜9コ10〜200
HMGCE5−5MGCE153.9
(5.5)
5−5用プレートSCB4−62HNTT5−42SCB3−62HFBCM3−62HNTT5−32830751
6−56−5用プレートSCB4−8HNTT6−4HFBCM3−6872788
6−66−6用プレートHFBCM3−8HNTT6−3935840
[ ! ]マグネット単品は、MGCE1
[ ! ]取付プレートの単品販売はございません。

型番リスト

表示件数

本体取付側フレーム

扉側フレーム

RoHS?最小発注数量
5
5
10
1個
6
5
10
1個
6
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,103
( 1,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,183
( 1,301 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレーム扉の接続に最適な、5・6シリーズ対応のマグネットキャッチセットです。取付用ボルト・ナットが付属しており、フレームへの簡単な取り付けと高い作業効率を実現します。マグネットの吸着力で扉の開閉をしっかり保持し、静音性にも優れています。

ご注意

  • アルミフレーム用のキャッチについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用のレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
アルミフレームの扉
5
満足度:5.0
アルミフレームの扉に使用しましたが思った以上にアルミフレームが重たかったので一つではマグネットが弱かったです
1人が参考にしています。
アルミフレーム樹脂板トビラ用
4
満足度:4.0
セットのナットを後入れナットにしてほしいです。(もしくは選択できる)
0人が参考にしています。
ライン設備
5
満足度:5.0
設備のカバーの扉に設置しました。ちょうどいいのサイズがなかなかなかったので重宝しています。
0人が参考にしています。
安全柵扉
5
満足度:5.0
マグネットが強力でとても良いです。こういうアイテムはしっかり頑強なのが一番です。
0人が参考にしています。
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社で設備を新設した際に扉用として使用しました。特にこの商品に思い入れ等があったわけではありませんし、設計上も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用
フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット
パネル取付用マグネットキャッチ
フレーム取付用リミットスイッチ付マグネットキャッチセット
フレーム取付用丸落としセット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,050-903 -1,050 -5981,830 -2,630
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
商品選択マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネット種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチセンサ付マグネットキャッチ丸落とし
取付用ナット先入れナット-先入れナット--先入れナット
種類フレームXフレームフレームXフレームフレームXフレームフレームXパネルフレームXフレームフレームXフレーム
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング