17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が344型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • 表面処理あり
  • 軸径 D(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [15-1000/0.1mm単位]
    • めねじ(並目・有効長:呼び径×2) [M](mm)

      ~mm
    • めねじ(並目・有効長:呼び径×3) [MD](mm)

      ~mm
    • キー溝①位置 [KA](mm)

      ~mm
        [0-1000/0.1mm単位]
      • キー溝①長さ [A](mm)

        ~mm
          [2-100/0.1mm単位]
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 2日以内

        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ

        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -

        硬度に加え耐食性を備えた新材質:高硬度ステンレスが加わりました。引張強さ・耐食性を要する箇所にご使用く...

        詳細を確認
        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        外形図・規格表

        外形図

        回転軸 両端めねじ キー溝付きタイプ 外形図
        ■キー溝詳細寸法
        回転軸 両端めねじ キー溝付きタイプ 外形図
        軸径btr
        基準寸法許容差
        (N9)
        基準寸法許容差
        62-0.004
        -0.029
        1.2+0.1
        0
        0.08~
        0.16
        8・1031.8
        1240
        -0.03
        2.5
        13~17530.16~
        0.25
        18~2263.5
        25・3080
        -0.036
        4+0.2
        0
        351050.25~
        0.4
        40120
        -0.043
        5
        50145.5
        [ ! ]]KA<1、KA+A=L、KB+B=L、L-KC-C<1の場合、
        キー溝は下図の形状になります。
        回転軸 両端めねじ キー溝付きタイプ
        [ ! ]D部面粗度h9(みがき棒)は回転軸 両端めねじ キー溝付きタイプ、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は回転軸 両端めねじ キー溝付きタイプになります。
        [ ! ]キー溝数を1ヶ所~3ヵ所まで指定できます。
        [ ! ]キー溝を複数指定する場合、キー溝間を2mm以上あけてください。
        [ ! ]M(並目)ねじ深さはM×2になります。
        [ ! ]高硬度ステンレスはセンター穴がある場合がございます。
        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ 外形図
        ■真円度・真直度
        ■直角度
        [ ! ]h9(みがき棒)は、D部真円度、真直度、直角度は適応外となります。
        ■D部真円度
        D真円度
        M
        を超え以下
        5130.004
        13200.005
        20400.006
        40500.007
        ■L寸・その他の寸法公差
        寸法寸法
        公差
        を超え以下
        26±0.1
        630±0.2
        30120±0.3
        120400±0.5
        4001000±0.8
        TypeD公差[ M ]材質[ S ]表面処理
        NSFMKRTh9(みがき棒)S45C相当
        SFMKRT四三酸化鉄皮膜
        PSFMKRT無電解ニッケルメッキ
        SSFMKRTSUS304
        NSFHKRTh7(研磨棒)S45C相当
        SFHKRT四三酸化鉄皮膜
        PSFHKRT無電解ニッケルメッキ
        SSFHKRTSUS304
        NSFGKRTg6(研磨棒)S45C相当
        SFGKRT四三酸化鉄皮膜
        PSFGKRT無電解ニッケルメッキ
        SSFGKRTSUS304
        AHFGKRT高硬度ステンレス
        硬度35HRC~
        [ ! ]高硬度ステンレスは中心硬度が下がります。材料特性についてはこちらをご覧ください。

        規格表

         型式LM キー溝① キー溝② キー溝③
                 
         KAA KBB KCC
        キー溝付1ヶ所
        キー溝付2ヶ所
        キー溝付3ヶ所
        SFMKRT10
        SFHKRT30
        SFGKRT25


        325
        300
        350


        M4
        M10
        M8


        KA20
        KA20
        KA10


        A50
        A50
        A60



        K
        B120
        KB90



        B20
        B30




        KC210




        C30
        ①h9(みがき棒)
        型式L
        指定0.1mm単位
        M(並目)
        選択
        キー溝①キー溝②キー溝③
        TypeDh9KA・AKB・BKC・C
         公差指定0.1mm単位
        NSFMKRT

        SFMKRT

        PSFMKRT

        SSFMKRT

        (SSFMKRTはD13・17・18・22選択不可)
        60
        −0.030
        15.0〜500.0(2.6)(3)(4)       KA+A≦L
        KA≧0
        b≦A≦100
        KB+B≦L
        KB≧KA+A
        b≦B≦100
        KC+C≦L
        KC≧KB+B
        b≦C≦100
        80
        −0.036
        15.0〜500.0(2.6)(3)(4)(5)(6)     
        1015.0〜800.0 34(5)(6)     
        120
        −0.043
        15.0〜900.0 345(6)(8)    
        1315.0〜900.0 3456(8)    
        1515.0〜1000.0 3456(8)(10)   
        1615.0〜1000.0  4568(10)(12)  
        1720.0〜1000.0  4568(10)(12)  
        1820.0〜1000.0  4568(10)(12)  
        200
        −0.052
        20.0〜1000.0  456810(12)(16) 
        2220.0〜1000.0  45681012(16) 
        2520.0〜1000.0  45681012(16) 
        3020.0〜1000.0   56810121620
        350
        −0.062
        70.0〜1000.0    6810121620
        [ ! ]M選択( )寸法は、KA≧M×2の場合にご選択いただけます。[ ! ]L≦M×3の時下穴が貫通することがあります。

        ②h7(研磨棒)
        型式L
        指定0.1mm単位
        M(並目)
        選択
        キー溝①キー溝②キー溝③
        TypeDh7KA・AKB・BKC・C
         公差指定0.1mm単位
        NSFHKRT

        SFHKRT

        PSFHKRT

        SSFHKRT
        60
        −0.012
        15.0〜500.0(2.6)(3)(4)         KA+A≦L
        KA≧0
        b≦A≦100
        KB+B≦L
        KB≧KA+A
        b≦B≦100
        KC+C≦L
        KC≧KB+B
        b≦C≦100
        80
        −0.015
        15.0〜500.0(2.6)(3)(4)(5)(6)       
        1015.0〜800.0 34(5)(6)       
        120
        −0.018
        15.0〜900.0 345(6)(8)      
        1515.0〜1000.0 3456(8)(10)     
        1720.01000.0  456(8)(10)(12)    
        200
        −0.021
        20.0〜1000.0  4568(10)(12)(16)   
        2520.0〜1000.0  45681012(16)   
        3020.0〜1000.0   56810121620  
        350
        −0.025
        70.0〜1000.0    6810121620  
        4080.0〜1000.0      1012162024 
        50100.0〜1000.0       1216202430
        [ ! ]M選択( )寸法は、KA≧M×2の場合にご選択いただけます。[ ! ]L≦M×3の時下穴が貫通することがあります。

        ③g6(研磨棒)
        型式L
        指定0.1mm単位
        M(並目)
        選択
        キー溝①キー溝②キー溝③
        TypeDg6KA・AKB・BKC・C
         公差指定0.1mm単位
        NSFGKRT

        SFGKRT

        PSFGKRT

        SSFGKRT

        AHFGKRT

        (*印のサイズのみ)
        6
        −0.004
        −0.012
        15.0〜500.0(2.6)(3)(4)         KA+A≦L
        KA≧0
        b≦A≦100
        KB+B≦L
        KB≧KA+A
        b≦B≦100
        KC+C≦L
        KC≧KB+B
        b≦C≦100
        8
        −0.005
        −0.014
        15.0〜500.0(2.6)(3)(4)(5)(6)       
        10
        15.0〜800.0 34(5)(6)       
        12
        −0.006
        −0.017
        15.0〜900.0 345(6)(8)      
        13
        15.0〜900.0 3456(8)      
        15
        15.0〜1000.0 3456(8)(10)     
        16
        15.0〜1000.0  4568(10)(12)    
        17
        20.01000.0  4568(10)(12)    
        18
        20.01000.0  4568(10)(12)    
        20
        −0.007
        −0.020
        20.0〜1000.0  456810(12)(16)   
        22
        20.0〜1000.0  45681012(16)   
        25
        20.0〜1000.0  45681012(16)   
        30
        20.0〜1000.0   56810121620  
        35
        −0.009
        −0.025
        70.0〜1000.0    6810121620  
        40
        80.0〜1000.0      1012162024 
        50
        100.0〜1000.0       1216202430
        [ ! ]M選択( )寸法は、KA≧M×2の場合にご選択いただけます。[ ! ]L≦M×3の時下穴が貫通することがあります。
        [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

        追加工

        追加工
        コード
        追加工内容適用条件指定例\/1Code
        FC平面取り1ヶ所追加
        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ:関連画像
        FC・G=1mm単位指定
        [ ! ]G≦70
        ※Hはこちらを参照
        SFHKRT30-300-M10-KA20-A50-KB120-B20-FC10-G3200
        WFC平面取り2ヶ所追加
        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ:関連画像
        WFC・J・W・V=1mm単位指定
        [ ! ]J・V≦70
        ※Hはこちらを参照
        SFHKRT30-300-M10-KA20-A50-KB120-B20-WFC10-J15-W10-V20300
        SFC平面取り、角度指定2面取り追加
        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ:関連画像
        SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定
        [ ! ]SG≦70
        ※Hはこちらを参照
        SFHKRT30-300-M10-KA20-A50-KB120-B20-SFC10-SG3-AG120500
        UCスリットカム用溝の追加
        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ:関連画像
        UC=1mm単位指定
        [ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可
        [ NG ]AHFGKRTは不可
        ※d・ℓ1はこちらを参照
        SFHKRT10-300-M8-KA20-A50-KB120-B20-UC10200
        TA・TB止め輪溝の追加
        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ:関連画像
        TA・TB=0.1mm単位指定
        止輪溝タイプはこちらにて対応。
        DTA・TB
        3~62≦TA・TB≦150
        8~103≦TA・TB≦150
        12~224≦TA・TB≦150
        25~505≦TA・TB≦150
        SFHKRT30-300-M10-KA20-A50-KB120-B20-TA10200
        LKCL寸法公差変更
        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ:関連画像
        L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1
        [ NG ]L800以上は不可
        SFHKRT30-300-M10-KA20-A50-KB120-B20-LKC400
        SCスパナ溝の追加
        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ:関連画像
        SC=1mm単位指定
        ※W・ℓ2はこちらを参照
        SFHKRT30-300-M10-KA20-A50-KB120-B20-SC10400
        MMすり割り溝の追加
        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ:関連画像
        めねじと反対側にすり割り溝を追加します。
        [ NG ]D35以上は不可
        DNV
        6~131.21.5
        15~202.02.5
        22~303.03.8
        SFHKRT30-300-M10-KA20-A50-KB120-B20-MM400
        CDD部面取りの変更
        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ:関連画像
        D部の面取りの大きさを変更
        ※CDは表より選択
        [ ! ]対応径に記載の径のみ対応
        面取り(CD)対応径(D)
        C2φ6~φ50
        C3φ8~φ50
        C4φ10~φ50
        C5φ12~φ50
        SFHKRT30-300-M10-KA20-A50-KB120-B20-CD4100
        MDめねじ深さ変更
        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ:関連画像
        MをMDにかえて指定
        [ NG ]M2・M2.6・M24・M30は不可
        SFHKRT30-300-MD10-KA20-A50-KB120-B20200

        [ ! ]追加工詳細については、「回転軸追加工概要」こちらをご覧ください。それ以外の追加工をご希望場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めお見積ください。
        [ ! ]他の追加工と併用する場合、±2°の位相を生じることがあります。他の追加工との間は2mm以上あけてください。
        [ ! ]キー溝複数加工・平面取複数加工は同一直線上に行っておりますが、全長が500mmを超える場合、±2°の位相を生じることがあります。
        回転軸 軸径に対する止め輪溝部詳細寸法
        軸径d許容差溝幅(m)許容差適用止め輪
        21.2 +0.06
            0
        0.4 +0.05
            0
        JIS E型1.2
        2.51.50.5JIS E型1.5
        32JIS E型2
        430.7 +0.1
            0
        JIS E型3
        54 +0.075
            0
        JIS E型4
        65JIS E型5
        760.9JIS E型6
        87 +0.09
            0
        JIS E型7
        98JIS E型8
        109.60/-0.091.15 +0.14
            0
        JIS C型10
        1110.5   0
          -0.11
        JIS C型11
        1211.5JIS C型12
        1312.4JIS C型13
        1413.4JIS C型14
        1514.3JIS C型15
        1615.2JIS C型16
        1716.2JIS C型17
        18171.35JIS C型18
        1918JIS C型19
         
        軸径d許容差溝幅(m)許容差適用止め輪
        2019  0
         -0.21
        1.35 +0.14
            0
        JIS C型20
        2120JIS C型21
        2221JIS C型22
        2322JIS C型23
        2422.9JIS C型24
        2523.9JIS C型25
        2624.9JIS C型26
        2826.61.65JIS C型28
        2927.6JIS C型29
        3028.6JIS C型30
        3230.3  0
         -0.25
        JIS C型32
        3533JIS C型35
        40381.9JIS C型40
        4542.5JIS C型45
        50472.2JIS C型50
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

        [ ! ]止め輪溝には適用止め輪が付属します。
        [ ! ]溝幅(m)について旧JIS規格【JIS B2805(1978)】となっております。ご注意ください。
        (参考値)高硬度ステンレス中央硬度
        D中央硬度(HRC)
        335以上
        435以上
        535以上
        635以上
        835以上
        1030以上
        1230以上
        1530以上
        1630以上
        2025以上
        2525以上
        (参考値)機械的性質
        材質引張強さ
        (MPa)
        降伏点
        (0.2%耐力)
        (MPa)
        縦弾性係数
        (GPa)
        横弾性係数
        (GPa)
        ポアソン比
        S45C
        570以上
        345以上
        200以上
        77以上
        0.3
        SUS304
        520以上
        210以上
        193以上
        74以上
        0.3
        SCM435
        930以上
        785以上
        206以上
        79以上
        0.3
        高硬度ステンレス
        1102
        715
        199
        77
        0.3

        高硬度ステンレス物性値
        (単位:%)
        CSiMnPSNiCr
        0.15-0.25≦0.507.5-9.5≦0.05≧0.121.5-3.013-15

        関連リンク

        規格外品サービスへのご案内
        ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
        標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。
        ■関連商品
        ・回転軸と併用できる「搬送用ローラー」を新発売いたしました。搬送や、封入袋等の引張用途でご使用いただけます。

         

        【Oリング詳細】
        Oリング材質硬度種類
        ウレタンゴム94乳白アイアンラバーOリング
        Pシリーズ (NOK)
        ニトリルゴム70JIS B 2401 Pシリーズ (NOK)
        ニトリルゴム90
        フッ素ゴム70

        詳細情報

        基本情報

        硬度に加え耐食性を備えた新材質:高硬度ステンレスが加わりました。引張強さ・耐食性を要する箇所にご使用ください。
        追加工最大25%の大幅値下げ!L寸最大1000mmまでに拡大!

        【基本形状】ストレート
        【軸端形状(左)】めねじ
        【軸端形状(右)】加工なし
        【キー溝】キー溝付
        【材質】S45C相当、SUS304、高硬度ステンレス
        【追加工対応】平面取り、2面取り、止め輪溝、スリットカム用溝、L寸法公差変更、スパナ溝、すり割り溝、C面取変更、めねじ深さ変更

        ご注意

        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        ①h9(みがき棒)タイプ
        ■S45C相当・表面処理なし
        NSFMKRT
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        D最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1L800.1
        50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.01000.0
        63804104805307808801,050--
        83804104805307808801,050--
        103804104805307808801,0501,340-
        124204805305608109101,3201,5401,800
        134305005605908609801,4101,6401,910
        154405105706008801,0101,4401,6801,960
        164605606006409201,0501,4801,7402,040
        175106306607201,0301,1601,5901,8802,220
        185506807107901,0901,2301,6601,9702,340
        205707107408201,1301,2701,7002,0302,420
        226408609501,0501,3501,6502,2102,8503,660
        256609201,0301,1401,4401,7302,3303,0503,970
        307809901,1001,2101,6201,8902,6303,4804,590
        35-1,4501,6301,8002,4002,7403,8505,0306,560

        ①h9(みがき棒)タイプ
        ■S45C相当・四三酸化鉄皮膜
        SFMKRT
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        D最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1L800.1
        50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.01000.0
        63904204905508009001,080--
        83904204905508009001,080--
        103904204905508009001,0801,400-
        124405005605908509601,3901,6201,890
        134505405906209001,0201,4701,7102,000
        154605506006309201,0501,5001,7502,050
        164905906306709801,1001,5501,8302,130
        175506707007701,0801,2201,6801,9802,340
        185907407608301,1701,3001,7602,1002,490
        206107707908701,2101,3501,8202,1602,570
        226809201,0101,1201,4401,7502,3603,0303,910
        257109901,1001,2301,5301,8502,4903,2404,230
        308401,0801,2101,3201,7602,0602,8603,7805,000
        35-1,5901,7701,9502,6102,9804,1905,4707,140

        ①h9(みがき棒)タイプ
        ■S45C相当・無電解ニッケルメッキ
        PSFMKRT
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        D最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1L800.1
        50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.01000.0
        64204805706108801,0101,140--
        84204805706108801,0101,140--
        104204805706108801,0101,1401,440-
        124705605906609201,0601,4901,8502,250
        135006006307001,0201,1601,6402,0302,470
        155106106407101,0601,2001,7002,1102,570
        165506606907701,1101,2601,7602,3202,770
        176207708008901,2501,4201,9102,8603,300
        186708408809801,3401,5302,0203,2303,650
        207008809201,0301,4001,6002,0803,4703,870
        228201,1801,2801,4402,1002,8904,2505,6706,540
        258601,3001,4301,6102,3903,2004,7906,2207,200
        301,0401,3901,5402,0503,0004,0306,0508,0909,300
        35-2,0102,2202,9404,3705,8708,91011,72013,390

        ①h9(みがき棒)タイプ
        ■SUS304
        SSFMKRT
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        D最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1L800.1
        50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.01000.0
        64905606507201,1101,2501,390--
        84905606507201,1101,2501,390--
        104905606507201,0801,2501,3901,620-
        125806807508401,2001,3701,7202,1702,680
        157208508709701,4001,5501,9502,4703,030
        167609009301,0401,5001,7702,3703,0703,590
        208301,0401,0701,2101,7402,3203,4804,6205,030
        259901,3501,4601,6402,5003,2705,0206,5107,500
        301,1701,4801,6902,1503,2704,2806,5508,7409,950
        35-2,3302,6403,2004,7306,3209,53012,34014,010

        ②h7(研磨棒) ③g6(研磨棒)タイプ
        ■S45C相当・表面処理なし
        NSFHKRT / NSFGKRT
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        D最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1L800.1
        50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.01000.0
        64204605405908801,0001,200--
        84204605405908801,0001,200--
        104204605405908801,0001,2001,540-
        124705406006309101,0301,5001,7502,050
        134905806306609801,1101,6001,8702,180
        155005906406801,0001,1301,6301,9002,220
        165006506707401,0701,2301,7402,0502,400
        175106506808001,1401,3101,7702,0802,440
        185507107508601,2601,4201,9002,2802,720
        206408108309201,2801,4401,9302,3002,750
        227509901,1101,2201,5101,8502,5002,8203,190
        257601,0401,1701,3001,6301,9702,6503,4504,520
        308901,1101,2501,3801,8302,1402,9803,9505,220
        35-1,6501,8402,0402,7203,1104,3705,7107,480
        40-2,0002,2102,4403,2603,7405,2306,8608,980
        50-2,5802,9003,1904,2904,8306,7808,86011,580

        ②h7(研磨棒) ③g6(研磨棒)タイプ
        ■S45C相当・四三酸化鉄皮膜
        SFHKRT / SFGKRT
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        D最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1L800.1
        50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.01000.0
        64304705606109001,0201,230--
        84304705606109001,0201,230--
        104304705606109001,0201,2301,590-
        124905706306609601,0801,5601,8302,130
        135106106606901,0201,1701,6701,9502,280
        155306206707101,0401,1901,7001,9802,310
        165506907207901,1401,3101,8602,1802,560
        175607007408501,2201,4001,8902,2202,590
        185907708009201,3401,5102,0302,4302,900
        206808608909901,3701,5302,0602,4602,930
        228001,0501,1901,3001,6201,9702,6703,0103,400
        258101,1101,2501,3901,7302,1002,8203,6904,810
        309601,2201,3701,5002,0002,3303,2404,2905,680
        35-1,8002,0102,2202,9603,3804,7606,2208,130
        40-2,1702,4002,6603,5504,0605,6907,4609,770
        50-2,8103,1603,4804,6705,2607,3809,64012,590

        ②h7(研磨棒) ③g6(研磨棒)タイプ
        ■S45C相当・無電解ニッケルメッキ
        PSFHKRT / PSFGKRT
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        D最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1L800.1
        50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.01000.0
        64705506406801,0001,1401,290--
        84705506406801,0001,1401,290--
        104705506406801,0001,1401,2901,620-
        125406306607501,0501,2001,6902,0902,530
        135706707107901,1201,2701,8102,2402,720
        155806807208101,2001,3501,9302,3902,910
        166208008309001,3501,5502,1103,0503,420
        176308108409801,3801,5802,1403,1703,550
        186908909501,0901,5601,7902,3303,6904,160
        208001,0001,0501,1701,5901,8102,3603,9304,400
        229701,2101,3301,4801,9302,2202,8904,2404,630
        259801,4701,6201,8202,7103,6305,4407,0608,180
        301,1801,5801,7502,3203,4104,5806,8709,19010,570
        35-2,2702,5103,3404,9606,67010,12013,31015,230
        40-2,7303,0104,0105,9508,00012,14016,00018,310
        50-3,5803,9305,2507,72010,41015,79020,79023,740

        ②h7(研磨棒) ③g6(研磨棒)タイプ
        ■SUS304
        SSFHKRT / SSFGKRT
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        D最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1L800.1
        50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.01000.0
        65506107108001,2301,3901,530--
        85506107108001,2301,3901,530--
        105506107108001,2001,3901,5301,900-
        126407608209201,3201,5101,9102,4302,990
        137508809201,0301,4701,6602,0802,6403,260
        158009309701,0701,5401,7202,1602,7403,380
        168201,0101,0401,1201,6301,8102,4503,2003,680
        178301,0401,0701,1401,6701,8502,5803,4303,810
        188901,1201,1601,2701,8502,4403,6004,7905,240
        209101,1601,1901,3301,9302,5703,8505,1205,600
        221,0401,3901,6101,8102,4903,6405,2406,8007,800
        251,0901,5001,8202,0502,7703,9105,5807,2208,350
        301,3001,6401,8702,3803,6204,7607,2809,70011,090
        35-2,5802,9203,5505,2507,01010,58013,70015,610
        40-3,1303,5004,2806,3108,44012,72016,47018,780
        50-4,0304,5705,5507,86010,45016,54021,46024,410
        [ ! ]*印サイズはSSFGKRTのみ
        g6(研磨棒)タイプ
        ■高硬度ステンレス
        AHFGKRT
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        D最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1L800.1
        501001502003004006008001000
        66607308509601,4701,6601,830
        86607308509601,4701,6601,830
        106807608801,0001,5001,7301,9102,370
        128309801,0601,1901,7101,9602,4803,1503,880
        151,0801,2501,3001,4402,0702,3202,9103,6904,560
        161,1401,4101,4501,5602,2802,5303,4304,4805,150
        201,3101,6801,7201,9202,7903,7205,5807,4208,120
        251,7403,0604,3905,7208,38011,03016,35015,73019,250
        数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口大口
        数量1~910~1415~1920~4950~300301~400401~
        値引率基準単価5%10%20%25%45%お見積り
        出荷日通常+1日+2日+3日
        [ ! ]製品価格は表中価格にキー溝加工代を加えた金額になります。
        (例)SFMKRT20−630−KA120−A20−KB220−B20
        (表中価格)+キー溝加工2ヶ所価格 = 製品価格
        2,160円 + 400円 = 2,560円
        [ ! ]D寸法50また、高硬度ステンレスについては101本以上の場合出荷日、価格共にお見積りとなります。
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
        ■キー溝加工価格
        キー溝数価格
        1ヶ所200
        2ヶ所400
        3ヶ所600

        納期

         2 日目出荷
        ご注文締切
        ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

        ストークA

        翌日出荷800円/1本PM 6:00
        [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
        [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円


        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        使用例

        回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ:関連画像

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト