メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

テーパピンキャッチャー ショートタイプ

通常単価(税別)
3,440
税込単価
3,784
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

テーパによるスムーズな導入と精度の良い位置決めが可能なキャッチャーです。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、 カタログ規格外品サービス (>> こちら )より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

TPCATS25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPCATS25の仕様・寸法情報

D寸法(mm)
25
L組付寸法(mm)
25
材質
SKD11相当
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SKD11相当
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

テーパピンキャッチャー ザグリタイプ 外形図
TPCATS
■組付寸法
セット品の同心度は0.02mm以下です。(参考値)
[!]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差は除く。
[!]本製品は表面処理されていません。
[ M ]材質  SKD11相当
[ H ]硬度  58〜62HRC  全体焼入れ品です。


規格表

型式
TPCATS25
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量(g)
(参考値)
適用ボルト¥基準単価
TypeDh7
TPCATS2582M63,130
[!]セット商品です。単品販売しておりません。
ご希望の場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなりますため、製作が不可能な場合もございます。予めご承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数
型番
TPCATS25
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

テーパによるスムーズな導入と精度の良い位置決めが可能なキャッチャーです。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、 カタログ規格外品サービス (>> こちら )より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

テーパピンキャッチャー ショートタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパピンキャッチャー ショートタイプの型番TPCATS25のページです。 型番TPCATS25に関する仕様情報を記載しております。
テーパピンキャッチャー ショートタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
治具
3
満足度:3.0
治具の位置決め再現性を持たせるために使用。物は良いが、取付例や取付部の加工例を掲載してもらえるとありがたいです。
0人が参考にしています。
ノズルガンの位置決めに
5
満足度:5.0
ノズルガンを脱着する際、ニードル先端位置に正確な再現性が求められたため、本製品を使用しました。 高さ方向の公差も±0.0...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパピンキャッチャー ショートタイプ
テーパピンキャッチャー ザグリタイプ
テーパピンキャッチャー スタンダードタイプ
キャッチヤー V溝タイプ  プレートホールド型
キャッチヤー V溝タイプ  フラットボトム型
凹凸キャッチャー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,4407,100 -6,700 -2,950 -2,710 -3,030 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
D寸法(mm)25-----
L組付寸法(mm)2525----
材質SKD11相当SKD11相当SKD11相当S45C相当S45C相当S45C相当
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質SKD11相当SKD11相当SKD11相当S45C相当S45C相当S45C相当

キャッチャーカテゴリの売れ筋ランキング